Loading

電子過負荷リレー

Bulletin 193/592電子過負荷リレーは、モジュール式設計で柔軟性と利便性を実現しています。これらは NEMAおよびIECの両方のアプリケーションで利用できます。 さらにこの製品ラインナップは、保護モジュールや通信モジュールを含む多様なオプションを提供しています。
電子過負荷リレー
Bulletin 193/592電子過負荷リレーは、モジュール式設計で柔軟性と利便性を実現しています。これらは NEMAおよびIECの両方のアプリケーションで利用できます。 さらにこの製品ラインナップは、保護モジュールや通信モジュールを含む多様なオプションを提供しています。
回路および負荷保護
    • 小型サーキットブレーカ
    • 小型サーキットブレーカ
    • モールド・ケース・サーキット・ブレーカ
    • モールド・ケース・サーキット・ブレーカ
    • モータ回路プロテクタ
    • モータ回路プロテクタ
    • モータ保護サーキットブレーカ
    • モータ保護サーキットブレーカ
    • ロータリ式ディスコネクトスイッチ
    • ロータリ式ディスコネクトスイッチ
    • セーフティ・ディスコネクト・スイッチ
    • セーフティ・ディスコネクト・スイッチ
    • 可視性の高いブレード構造ディスコネクトスイッチ
    • 可視性の高いブレード構造ディスコネクトスイッチ
  • 電子回路保護モジュール
  • ヒューズホルダ
    • ソリッドステート過負荷リレー
    • ソリッドステート過負荷リレー
    • バイメタル過負荷リレー
    • バイメタル過負荷リレー
  • モニタリレー
  • サージプロテクタおよびフィルタ
Main Image

E300/E200電子過負荷リレー

Bulletin 193/592 E300™ (ネットワーク接続)およびE200™ (非ネットワーク接続)電子過負荷リレーは、過負荷保護を提供する最新技術です。モジュール式設計、通信オプション、診断情報、配線の簡略化、Logix技術への統合により、オートメーションシステムのモータ制御アプリケーションに最適な過負荷を実現します。

製品の詳細情報

Main Image

E100電子過負荷リレー

当社のE100電子過負荷リレーは、次世代の基本階層電子過負荷リレーです。これらのリレーには、モータ保護への投資をより安全に行うための拡張機能が用意されています。E100は、熱放散を抑えた電源内蔵型設計と積極的なコンポーネント認証戦略により、正確性および再現性の向上が実現しました。

製品の詳細情報

Main Image

E1 Plus電子過負荷リレー

2021年4月をもって、Bulletin 193 IECおよび592 NEMA E1 Plus電子過負荷リレーの製造を中止し販売を終了することをお知らせいたします。お客様には、E100過負荷リレーに移行いただくようお願いいたします。

製品の詳細情報

新しい寸法、配線およびパネルレイアウトはすべて、旧式製品を交換する際に気がかりな箇所です。産業コンポーネントに関するROK Talkエピソード3の中で、Amanda EasonはE3 Plusを簡単な3ステップでE300に交換する方法を説明します。

  • 営業所への問い合わせ
  • カスタマ ケアへの問い合わせ
  • 技術サポートの連絡先
  • 電話でのサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left 日本 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 回路および負荷保護 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left モータプロテクタ、低圧 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 過負荷リレー、ソリッドステート Chevron RightChevron Right