Loading

淡水化技術とアプリケーションの専門知識

脱塩運転を信頼性高く継続するためのグローバルサポート
接続しましょう
プラント内の海水逆浸透システムによる淡水化
水廃水処理
  • 上水
  • 廃水処理
  • スマートウォーター

塩水を超えて

淡水化は、特に水不足地域において、世界的な淡水不足に対処する上で重要な役割を果たしています。しかし、重要な解決策を提供する一方で、淡水化プロジェクトの実行は決して簡単ではありません。これらの取り組みは複雑で、多くの場合、複数のシステム、サプライヤ、規制要件が関わってきます。また、全く同じプロジェクトは二つとありません。それぞれが、地域の環境条件からエネルギー制約、インフラの制限まで、独自の要件を持っています。

これらの課題を克服するために、淡水化施設には適切な技術に加えて、包括的で統合されたアプローチが必要です。最も成功する解決策は、単一ソースのプロジェクト提供によってリスクを最小化し、実証済みのアプリケーション専門知識、エネルギー効率の高い産業用オートメーション、堅牢なサイバーセキュリティ保護によってオペレーショナルエクセレンスをサポートします。

あなたの海水淡水化パートナ

Rockwell Automationは、海水淡水化プロジェクトをより予測可能で収益性の高いものにするための理想的な技術パートナです。標準化されたプロセス制御システム、モータ制御、先進的なデジタル技術を提供することで、合理化されたエンジニアリングと簡素化されたシステムアーキテクチャを通じて設備投資(CapEx)の削減を支援します。

当社の統合ソリューションは、エネルギー効率の向上、プロセスのリアルタイムで可視化の強化、よりスマートで応答性の高い運用の実現により、OpExリスクも低減します。新しい施設を設計する場合でも、既存の施設をアップグレードする場合でも、Rockwellはプロジェクトを予定通り、予算内で、長期的に最適化された状態に保つための実証済みのツールと専門知識を提供します。

Rockwell Automationの海水淡水化ソリューションは、インテリジェントデバイス、業界をリードする制御システムプラットフォーム、標準化されたアプリケーションソフトウェア、デジタル技術の力を活用して、即座に利益をもたらし、お客様のニーズに合わせて拡張可能なConnected Enterprise®を構築します。

グループ管理

モジュール化

  • グローバルな淡水化基準を満たす市販の既製品ソリューションにより、エンジニアリング労力とコストを削減
  • IEC 62443準拠技術でネットワークの保護をサポート
  • 多分野にわたるフルスコーププロジェクト実行により耐性を構築
  • 人工知能、分析、機械学習により動作効率を最大化
ラップトップダッシュボード

再利用可能なソフトウェア

  • 事前テスト済みの再利用可能なソフトウェアモジュールで試運転を加速する
  • 海水逆浸透(SWRO)アプリケーション全体での再現性を向上
  • 標準化された制御盤設計でエンジニアリング時間を短縮
  • プラント制御システム展開における一貫性と信頼性を実現
デバイス推奨

統合ソリューション

  • フルスコープの電力およびプロセスプラットフォーム提供により設備投資リスクを削減
  • 統合サイバーセキュリティソリューションを通じてオペレーショナルエクセレンスを向上
  • インテリジェントオートメーションツールで運用・保守を最適化
  • SWRO海水淡水化プラント専用に設計された包括的なエンドツーエンドソリューションに依拠

主な機能

白人男性が、机に座り、目の前に複数のコンピュータースクリーンがある制御室にいる。

ライブラリ

当社のソリューションには、標準的なアプリケーションコード、構成済みテンプレートおよび展開ツールを備えた堅牢なソフトウェアライブラリが含まれています。これらの要素により、システム開発を加速し、プログラミングエラーを削減し、プロジェクト間での一貫性を実現することで、海水淡水化プラント制御システムのより迅速かつ効率的な展開が可能になります。

インダストリー4.0モダンファクトリー:プロジェクトエンジニアが施設の生産ラインを制御する女性オペレーターと話し合い、人工知能および機械学習で強化された組立プロセスを表示する画面付きコンピュータを使用

サイバーセキュリティとネットワーク

当社のサイバーセキュリティおよびネットワーク接続ソリューションは、産業用オートメーションの業界標準を満たすために、IEC-62443準拠のPlantPAx®ガイドラインに従って構築されています。設計から実装まで、進化するサイバー脅威から海水淡水化事業を保護し、システム評価における優れた信頼性を実現するスケーラブルなネットワークアーキテクチャを提供します。

2台のスクリーンモニタで作業している女性

分析と最適化

当社の分析・最適化ツールは、動作効率をリアルタイムで可視化し、システム評価を微調整するために必要な洞察を提供します。改善領域を特定することで、エネルギー使用量を最適化し、廃棄を削減し、より持続可能で費用対効果の高い海水淡水化運用を推進できます。

女性が同僚のテレビ画面でのプレゼンを見ている

資産管理

当社の資産管理ソリューションは、海水淡水化施設全体のシステム可用性とシステム評価のモニタをサポートします。システムライフサイクル管理ツールにより、定期的なメンテナンスを計画的に実施し、機器の寿命を延ばし、長期にわたって継続的な運転を維持することができます。

Rockwell Automation Left Bug Logo

グローバルサポート

Rockwell Automationのグローバルサポートにより、海水淡水化プロジェクトがどこにあっても、専門知識を持つアプリケーションおよびシステムの支援にアクセスできます。当社のサービスには、技術サポート、修理、定期的なメンテナンスが含まれており、信頼できる専門家による世界的ネットワークに支えられて、お客様の運用を円滑かつ効率的に維持します。

メリット

カレンダ

リスク管理

高度なモニタシステムを使用して技術的および運用リスクを軽減します。動作効率と信頼性を実現するために定期的なメンテナンススケジュールを導入します。

矢印と歯車

生産の最適化

最先端技術と標準プロセスを活用して、キャパシティプランニングを最適化し、リソースの活用を最大化します。プラント全体の制御と分析の力を活用して、収率と資産活用を最適化します。

葉

持続可能性の推進

ブライン廃棄の管理対策を実施し、エネルギーと電力のスマートな使用で水管理のバランスを取ります。エネルギーコストをリアルタイムで可視化し、エネルギー節約のポイントに関する洞察を得ることができます。

ケーススタディ

デジタルツイン技術でメンテナンスを改善
デジタルツイン技術でメンテナンスを改善
Case Study
Case Study
デジタルツイン技術でメンテナンスを改善
IDE Americas社はデジタルツイン技術で海水淡水化プラントのろ過膜メンテナンス向上を支援
続きを読む

リソース

水廃水処理
水廃水処理
産業
産業
水廃水処理
Your industrial water treatment systems can run at peak efficiency and lower overall cost with our power and process control systems.
詳細はこちら
Rockwell Automation supports UAE water strategy
Rockwell Automation supports UAE water strategy
Press Release
Press Release
Rockwell Automation supports UAE water strategy
Rockwell Automation has provided medium-voltage variable-frequency drive solutions for the Umm Al Quwain Seawater Reverse Osmosis (SWRO) desalination plant.
詳細はこちら
LifecycleIQサービス
LifecycleIQサービス
ソリューション
ソリューション
LifecycleIQサービス
ライフサイクルサービスは、ライフサイクルのすべての段階で、製造施設が、より速く、よりスマートに、より俊敏に稼働するよう支援します。
詳細はこちら
脱塩プロジェクトを効率化する準備はできていますか?

Rockwell Automationがリスクの軽減、システム評価の最適化、より効率的な清浄水の供給をどのように支援するかについて、当社の専門知識を持つエキスパートにご相談ください。

お問い合わせ

他の人も閲覧しました

Loading
Loading
Loading
Loading

あなたのアクティビティに基づいて

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 業種
  3. Chevron LeftChevron Left 水廃水処理
  4. Chevron LeftChevron Left 淡水化技術とアプリケーションの専門知識