Loading
夕焼け空を背景に稼働する石油ポンプ。油田でノッキングドンキーリグが地中から原油を汲み上げている。抽象的な画像
電子書籍

油田最新化のためのトップ10の推奨事項

油田の最新化戦略は、オペレーショナルエクセレンスのためにデジタル技術の利点を活用するのに役立ちます。
無料のeBookを入手する

今すぐ施設をレベルアップしましょう

多くの陸上油田は老朽化したインフラと、最適で自動化された生産に互換性のない制御システムで運営されています。

現代的なソリューションへのアップグレードにより、動作効率の向上、保守コストの削減、安全性の改善が可能になります。最新化計画を採用することで、油田は運用を向上させ、生産を最適化し、進化するエネルギー環境において競争力と効率性を維持することができます。


なぜ 重要なのか

書類チェックリスト
資産ライフサイクル計画

老朽化する油田資産のライフサイクルを計画する際は、技術インフラ、プロセス オートメーション、データ管理、およびデジタルワークフォースの能力を評価してください。現在のプロセス オートメーションのレベルはどの程度ですか?データ管理とデジタルワークフォースの能力はどの程度堅牢ですか?接続されたデバイスと高度な分析により、スケーラブルな運用をどのように確保できますか?

コアネットワーク
安全な運用

油田操業のためのサイバーセキュリティ戦略を策定し、現代の脅威から保護しましょう。高度なセキュリティ対策と最先端のツールにより、保護を強化し、迅速な回復を確保し、生産性を維持します。

デジタルエンジニアリング
運用への影響

投資がROIを生み出していることを確実にしたいとお考えでしょう。最新化フレームワークを採用することで、改善すべき重要な領域を特定し、より良いデータ駆動型の意思決定を可能にし、コンプライアンスリスクを軽減し、生産の柔軟性を向上させることができます。

電子書籍をダウンロード

体系的なアプローチが
ポジティブな結果をもたらします:

生産を最適化

動作効率を向上させる

より良い意思決定を推進する

リスクを
低減

今日の様子を調べる

デジタル化は近年大きな進歩を遂げており、企業は特定の用途でデジタル技術を使用することから、プロセス全体をデジタル化することへと移行しています。石油・ガス会社はデジタル化を進めているだけでなく、デジタルソリューションの統合の強化とサプライチェーン全体にわたるデジタル化の拡大を伴って行っています。

GlobalData

油田最新化のための10の推奨事項

eBookをダウンロード

最新化フレームワークの活用により、意思決定を改善し、一貫性のある計画を策定し、テクノロジーを実装して油田運営における生産目標を達成する方法をご紹介します。

柔軟な生産への道のりは、クリック一つで始まります。

無料のeBookをダウンロード

始める準備はできていますか?

私たちのコンサルタントが、あなたの 最新の油田への道のりをサポートします。

今すぐお問い合わせください
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 業種
  3. Chevron LeftChevron Left 石油・ガス産業用オートメーションソフトウェアソリューション
  4. Chevron LeftChevron Left 油田最新化のトップ10推奨事項