Loading
背景にライトがある中でラップトップを見ている作業者
電子書籍

天然ガス処理最適化

MPCによるスループットと安全性の向上
電子書籍をダウンロード

今すぐ施設をレベルアップしましょう

天然ガス処理施設は、生産効率と収益性に影響を与える重要な技術的課題に直面しています。スループット、収率、品質、エネルギー消費に関する問題を制御プラットフォームと高度なデータ分析で対処することで、動作効率を向上させ、プラント運転を最適化することができます。

現代のプラントでは、収率を最大化しながらエネルギー消費を抑制するためにリアルタイムで調整するモデル予測制御(MPC)システムを導入しています。


なぜ 重要なのか

ドキュメントチェックリスト
予測最適化

モデル予測制御(MPC)による予測最適化は、自動的な継続的データ分析を含み、一つの変数の変化が他の変数にどのような影響を与えるかを予測します。これによりリアルタイム調整が可能となり、動作効率の向上とコスト削減を実現します。天然ガス事業において、MPCは圧力、流量、需要などの変数を予測・管理することで、生産、配送、貯蔵を最適化し、安定かつ効率的なガス供給を確保できます。

コアネットワーク
プロセス最適化

プロセス強化は、現在のパフォーマンスを継続的にモニタし、最適な設定値を計算し、人員によるモニタを必要とせずに自動的にPIDループを調整することを含みます。天然ガス事業において、これはパラメータを動的に最適化することにより効率的な生産と配給を確保し、信頼性の向上と運用コストの削減につながります。

デジタルエンジニアリング
リアルタイム調整

出力品質とエネルギー使用を継続的にバランスさせることで最適なパフォーマンスを実現します。天然ガス事業においては、高品質なガスの生産と配給を確保しながらエネルギー消費を最小限に抑え、全体的な動作効率を向上させるために変数を動的に管理することを意味します。

無料のeBookをダウンロード

体系的なアプローチが
ポジティブな結果をもたらします:

生産を最適化

動作効率を向上させる

より良い意思決定を推進する

リスクを
低減

今日の様子を調べる

デジタル化は近年大きな進歩を遂げており、企業は特定の用途でデジタル技術を使用することから、プロセス全体をデジタル化することへと移行しています。石油・天然ガス会社は、デジタル化を進めているだけでなく、デジタルソリューションの統合を強化し、サプライチェーン全体にわたってデジタル化を拡大しています。

GlobalData

天然ガス処理の最適化

eBookをダウンロード

モデル予測制御の活用により、意思決定を改善し、設備状況に 対応し、生産目標を 達成する 天然ガス処理における方法をご紹介します。

柔軟な生産への道のりは、クリック一つで始まります。

無料のeBookをダウンロード

始める準備はできていますか?

私たちのコンサルタントが、あなたの 最新設備への道のりをサポートします。

お問い合わせ
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 業種
  3. Chevron LeftChevron Left 石油・ガス産業用オートメーションソフトウェアソリューション
  4. Chevron LeftChevron Left 天然ガス処理最適化