当社のオートメーションシステムとモータ制御システム、そして鉱業分野に明るい専門チームが、機械装置メーカ(OEM)の方々の効率的な採掘機器の提供をお手伝いします。電気機械シャベル、バケットホイール、バケット・チェーン・エクスカベータなど機器の種類を問わず、当社のドライブソリューションは高性能の稼働とエネルギー使用量の削減を実現します。このソリューションと当社が誇る信頼性を融合すれば稼働時間が最大化され、生産性と生産量が高まります。IIOTなどの新たな技術の採用やシスコ社をはじめとするパートナとの提携といったメリットを基に、真のコネクテッドマイン(ネットワーク接続された鉱山)を実現するソリューションをお届けします。
接続性を高め、生産性を最大化
採掘におけるオペレーショナルエクセレンスの追求 - コネクテッドマイン確立への第一歩
グローバルな鉱山市場は、競争性を維持するためにかつてないレベルのオペレーショナルエクセレンスを企業に求めており、これに伴い運用コストやメンテナンスコスト、生産量、安全といった要素に着目する必要が生まれています。当社のオートメーションおよびモータ制御の製品・システムを活用すれば、エネルギー消費を最小限に抑えながら生産を最大限に高め、ダウンタイムを低減することができます。
企業の運営の形に変革をもたらすには、新しい技術を採用して端から端まで接続する必要があります。これを実現するのがまさに当社のソリューションであり、当社ではこれをコネクテッドマイン(ネットワーク接続された鉱山)と呼んでいます。ドライブシステムやモバイル画面、ウェアラブル技術などの類を問わず、接続性は効率性と安全を達成する上で極めて重要です。
シスコ社などのパートナとの提携により、当社では自律走行車やオンデマンド換気、人の位置探索、リアルタイムのリモートモニタを含むソリューションをご用意しています。これらのソリューションを導入すれば、生産データやその他の主要業績評価指標にアクセスし、危険にさらされる可能性を低減して、コストを最適化することができます。
モータ制御ソリューション
採鉱向け高性能可変周波数ドライブ
当社のモータ制御ソリューションは、世界中の採掘会社が厳しい採掘業務の要件に対応するためのサポートを提供します。採掘アプリケーションに最適な当社のシステムは、以下のメリットを提供します。
- ダウンタイムの低減
- 制御と柔軟性を高める優れた性能
- 総合的な安全機能
最大2000HP/1500kWという優れた柔軟性と性能を実現する当社のPowerFlex® 750シリーズACドライブは、位置決め、速度またはトルク制御が求められるアプリケーションに最適です。
マシンのダウンタイムを低減しながら、人の安全および機器の保護に貢献する、安全トルクオフ機能および安全速度モニタ機能を搭載しているほか、ポートが搭載されているためプラントの制御システムとの統合も簡単です。EtherNet/IPポートが搭載されているためプラントの制御システムとの統合も簡単です。これには、コネクテッドマイン(ネットワーク接続された鉱山)向けの当社の採掘ソリューションが含まれます。
PowerFlexファミリーの製品は電気機械シャベル、バケットホイール、バケット・チェーン・エクスカベータ、換気システムに最適です。当社の専門家チームが、最大のパフォーマンスを実現するシステム設計をサポートします。
オンデマンド換気で運用コストを削減
BESTECH社は、PowerFlex可変周波数ドライブをVODソリューションに採用
鉱山の空気を危険な汚染物質で充満させないために換気は不可欠。鉱山労働者たちは、採掘サイクルの中で生成される一酸化炭素や埃が残留する1600m (1マイル)以上の深さで作業を進めます。作業員の安全確保はあらゆる採鉱事業とその成功に欠かせないものであると同時に、大きな課題でもあります。
鉱山の換気にかかるコストは、エネルギー価格の上昇と鉱山の深度に伴って高くなり、一般的な鉱山のエネルギーコストのおよそ50%が換気に関連しています。多くの硬岩鉱山はメインとなる数十台の換気ファンと数百台もの補助ファンを設置しています。どちらも手動による制御で、最大速度またはピーク容量で連続作動させることで 鉱山のエリア全体の空気流を24時間絶えず維持します。しかし、これらすべてのファンを需要ピーク時以外にも最大速度で作動させ続けるには、貴重なエネルギーを使用しなくてはなりません。
BESTECH社はオンデマンド換気を導入し、ヴァーレでエネルギーコストの削減と地下作業の安全維持を実現しました。