目的の鉱物に到達できる機能は重要ですが、こういった機能の実現には課題が伴います。コスト削減や採掘量の最大化、エネルギー使用の制御といったプレッシャーにさらされるなか、最終的に求めるものは、高スループットを提供する安定したプロセスを維持する方法です。また、適切な目標サイズに粉砕して下流の効率性の向上にも取り組む必要があります。制御と情報を統合したシステムなら、安全と信頼性に優れたモータ制御機器を通じ、柔軟かつ一貫性のある制御を実現して運用の最大化を促進できます。
エネルギー効率と最大限の稼働時間
インテリジェントモータ制御で効率的な粉砕業務を実現
過酷な条件の下で、一貫した製品サイズ、効率的なエネルギー使用、継続的な生産を達成するには、高い性能と信頼性、堅牢性を兼ね備えた制御機器が必要です。これらの要件を満たすべく機器サプライヤがシステムに導入しているのが、当社の可変周波数ドライブ、インテリジェントモータ制御、状態モニタソリューションです。
当社のインテリジェントモータ制御システムであるIntelliCENTER®は、最高基準の電気安全と卓越したEtherNet/IPの接続を提供します。この接続性により制御システムや監視システムへの統合が可能となり、これがコネクテッドマイン(ネットワーク接続された鉱山)戦略に不可欠な要素となります。またデータを集約して、機器の性能や高度な診断、健全性のモニタを対象としたリモートモニタおよび分析も実施します。
当社のドライブは、速度やトルクを正確に制御する優れた機能で生産の一貫性やエネルギー使用の削減を達成します。機械的ストレスや機器の保守頻度の低下にも有用で、これによってより効率的で費用効率に優れた稼働が実現します。
当社のソリューションは、粉砕およびフライス切削機器のオペレータによるダウンタイムの低減や生産モニタの改善、安全の向上、運用コストの削減に貢献します。
状態モニタシステム
AMCOL社は、状態モニタ監視で機器の故障を予測
アメリカンコロイド(AMCOL)社は、ベントナイト(粘土)の世界的リーダとして高品質と納期遵守の徹底をモットーに掲げています。ワイオミング州ラベルにあるフライス切削施設では、乾燥ベントナイトを加工し、井戸掘削用の製品や猫砂を製造しています。
AMCOL社は、生産を高めながら運用コストの削減を促進する製造管理を実施しており、これによって、お客様の規格に均一かつ厳密に合致した最終製品を提供していました。
モータの損傷を事前に防ぐこと、これがAMCOL社の目標でした。また同社は、機器の状態に関するタイムリーかつ実用的な情報を入手することで、予想外のダウンタイムを削減することも目指していました。AMCOL社の要望に当社がどのように対応したかご確認ください。