輸送するものが鉱石でも人であっても、生産量と作業員の安全確保は不可欠であり、これは信頼性の高い継続的な運搬および輸送システムの運用にかかっています。またグローバル化と環境に対する規制の強化という大きな課題に直面する中で、ダウンタイムやエネルギー浪費を回避し、運用コストを最小限に抑えることは、こうしたアプリケーションで重要な要件となります。経験豊富な当社チームにお任せください。信頼性と実績を誇る堅牢なモータ制御機器を組み合わせることで、これらの課題への対応をサポートします。
自動採掘事業を最適化
生産性を最大限に高めるスタッカ/リクレーマソリューション
当社のスタッカ/リクレーマソリューションは高精度な制御とドライブ協調、モータ制御、状態モニタなどの各種技術を用いてドライブの運搬に関する課題解決に貢献します。コネクテッドマイン(ネットワーク接続された鉱山)とソリューションがシームレスに統合されることで資産利用の無駄がなくなり、稼働が最適化されます。
稼働時間、安全、および効率性を最大化
効率性、安全、および信頼性を兼ね備えた稼動を実現する高性能モータ制御
鉱業環境でのマテリアルハンドリングは、サプライチェーン全体において極めて重要です。コンベアラインが中断すれば、操業に多大な影響が及びます。運搬および輸送システムの信頼性と設計が、運用性能を確保する上で極めて重要な鍵となるのはこのためです。
鉱石は地下からホイストで巻き揚げたり、コンベアを使って複数の階に輸送し、研磨機/フライス切削施設や加工施設に運搬します。当社のモータ制御機器を導入すれば、適切に調整された形で正確に速度とトルクを制御できます。
当社のPowerFlex®低圧および高圧可変周波数ドライブは、鉱山の過酷な環境条件下でも、最も要求の厳しいモータ制御仕様に基づいて稼働することが実証されています。全世界で何千もの導入実績を誇り、この用途に適した信頼性の高いモータ制御機器であることを日々証明しています。
安全機能の搭載と効率的な運用により、エネルギーコストの削減と安全要求への対応をサポートします。比較的低い設置コストとシンプルな設計が特長で、この設計により、鉱山の採掘ポイントが変わってもコンベアを簡単に延長・移動できます。モータ制御は当社の採掘ソリューションシステムに完全に統合されており、端から端まで完全にネットワーク接続された鉱山を実現します。
高性能な鉱石運搬を促進
PowerFlex 755 ACドライブで、柔軟性と生産性を向上
PowerFlex® 750シリーズドライブは、お客様の求める柔軟性、生産性、使いやすさを細部のいたるところに反映しています。初期のプログラミングから運用まで、卓越したユーザエクスペリエンスを実現するこれらのドライブファミリーは、最大2000HP/1500kWという優れた柔軟性と性能を備えており、位置決め、速度、またはトルク制御を必要とするアプリケーションに最適です。
マシンのダウンタイムを低減しながら、人の安全および機器の保護に貢献する、安全トルクオフ機能および安全速度モニタ機能を搭載しているほか、ポートが搭載されているためプラントの制御システムとの統合も簡単です。EtherNet/IPポートが搭載されているためプラントの制御システムとの統合も簡単です。これには、コネクテッドマイン(ネットワーク接続された鉱山)向けの当社の採掘ソリューションが含まれます。ホイスト、コンベア、ウィンチ、その他の鉱山オペレータマシンに最適なPowerFlexファミリー製品をぜひご活用ください。
AGL社のロイヤン鉱山は、採鉱用コンベアをアップグレード
高圧ドライブソリューションで、システムのアップグレードを合理化
AGL社は、4階段式の露天掘り炭鉱施設のあるロイヤン鉱山で、既存の石炭輸送コンベア・ドライブ・システムの設計見直しと先進的な変更を含むアップグレードを実施しました。このアップグレードに伴い、厳しい鉱山環境の中でも優れた性能を24時間途絶えることなく達成できるドライブソリューションを必要としていた同社が選んだのが、ロックウェル・オートメーションが誇る豊富なエンジニアリング実績でした。
ロックウェル・オートメーションとAGL社ロイヤンのエンジニアリングチームは、新たなドライブソリューションの開発に協力して取組みました。このソリューションはPowerFlex 7000高圧(MV) ACドライブを土台としており、要求の厳しいさまざまなドライブアプリケーションにおいて空間効率の高い速度とトルク制御を提供します。この取組みにより、ロイヤン鉱山で信頼性と柔軟性の向上したシステムがどのように実現したかご確認ください。