Loading

セメントプラントの自動化

コンクリートおよびセメントの生産・加工プラントの自動化

Main Image

競争の激しいセメント生産市場で生産性と収益性を向上させるには技術の改良が不可欠です。グローバル化と環境に対する規制の強化という大きな課題に直面する中で、お客様は厳格な品質基準を守る必要があります。また、ダウンタイム低減や省エネという課題もあります。当社では、こうした課題に対処いただけるよう拡張可能な制御および情報技術とソリューションをご用意しています。知識の豊富な専門家も支援にあたります。


セメント生産のあらゆる段階で価値を引き出す

生産性向上とエネルギー消費最適化のためのシステム

セメント産業は日々さまざまな課題に直面しています。排出ガスの削減やエネルギー使用量のモニタからトン当たりのコスト削減にいたるまで、品質を維持し運転を最適化しながらこれらを管理するのはなかなか大変です。その上、作業環境も管理するとなればますます大変。おまけに過酷な稼動状態や複雑なプロセスに異種システムが混在しリアルタイムの情報が不足しているとなれば至難の業です。

どこかで聞いたような話ではないでしょうか?

しかし、こうした問題も軽減する方法があります。セメントプラントの運用を最適化し維持するために求められるのは専門知識と最新の統合型自動化ソリューションです。当社では、安全な運営を実現し経済要件と性能要件に合致するプロセスソリューションを幅広くご用意しています。これらのソリューションは拡張可能で柔軟なうえ統合が簡単で、生産性の向上やコスト削減、エネルギー消費の削減、安全向上に貢献します。


セメント関連のニーズを満たすプロセスソリューション

効率的な設計およびオペレーション

プロセス制御に対する標準化ベースのアプローチは、エンジニアリング上のリスクを低減し、操作や管理、変更を簡便化します。PlantPAx分散制御システム(DCS)は、プラント全体をカバーし、拡張性が高くセキュアな情報対応型プロセスソリューションです。新規の設置にもDCSの移行にも最適なPlantPAx DCSは、セメント業界のプロセス制御に対する新しいアプローチを提供します。以下の特長を備えています。

  • コントローラコードの定義済みライブラリおよびディスプレイ要素(グローバルオブジェクト)、フェイスプレートにより、大型用途における迅速な組立を実現
  • 実証済みの戦略に基づいて構築されたプラットフォームと、豊富な機能、検証済みの性能を兼備
  • 色や各種機能、記号などの国際規格に準拠
  • 色変更ユーティリティ - カラーパレットを作成し、ディスプレイ要素(グローバルオブジェクト)およびフェイスプレートの色を変更可能

運用を最適化する制御技術

統合型、情報対応型の技術で1トン当たりのコストを削減

システム設計から保守、そして採石場での作業から梱包、送出しまで、セメント生産の最適化には当社の堅牢なソリューションをお役立てください。排出物の軽減や1トン当たりのコスト削減、必要な機能の実現には、情報対応型ソリューションやモータ制御技術、オペレータ用の強力なワークステーションをご提案します。また、複数の制御分野を1つの使いやすいプログラミング環境に一本化できるIntegrated Architecture® (統合アーキテクチャ)システムや、資産の保護およびモータパフォーマンスの向上、エネルギー消費の低減に役立つインテリジェントモータ制御装置、リアルタイムの情報にアクセスできるFactoryTalk®ソフトウェアスイート(運用の柔軟性を高め生産性を最大限に高める)などもお奨めいたします。


モデル予測制御でさらなる最適化を

運用の改善を目指すなら、MPCをご提案

当社のプロセス最適化モデル予測制御(MPC)アプリケーションはセメント生産のあらゆる工程で有用です。具体的には以下のような用途があります。

  • 破砕および粉砕を最適化
  • パフォーマンス情報を提供(プロセスの変動低減や全体的な生産性の向上、1トン当たりのエネルギーコスト低減につながる)
  • 焼成工程や乾燥工程の情報を提供(製品のばらつきが低減され、サステナビリティも向上)
  • スループットが増加し、工程/運用の一貫性が向上
プロセス最適化とモデル予測制御の詳細情報を表示する

この業界での事例

業界での、当社技術とソリューションの導入事例

バルカン・マテリアルズ社は品質にこだわりつつ、材料コストとエネルギーコストの削減そして厳しい環境規制への準拠に取り組んでいます。同社は、既存の機器と技術基盤を使用してプロセスの効率化と制御力の強化を目指していますが、手作業によるアプローチでは最適化を進めるうえで限界があることに気付き、プロセス制御の自動化を決意しました。


セメント生産を大きく変えるその他の技術

モータ制御やプロセス制御から視覚化まで、最も重要なのは統合

統合型情報やプロセス制御、モータ制御、そして安全。どの分野もセメント生産には重要です。統合アーキテクチャシステムにモデル予測制御(高度な最適化を実現)を搭載することで、制御力がグンと向上します。

今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントに相談しますか?

当社は業界の専門知識を提供して設計や実装を支援し、お客様の自動化のための投資をサポートします。

おすすめ