今日、組織は天然資源のより良い管理者でなければならないことを認識しています。規制当局から消費者まで、サステナビリティは高まる期待であり、責任あるかつ生産的な方法でビジネスを行うことへの要求が増加しています。
より多くの資源の必要性が高まるにつれて、持続可能な鉱業に対するグローバルな要請も高まっています。岩石サイズの縮小、鉱業分離、材料移動、地下換気などのエネルギーおよび水を大量に消費するプロセスにより、消費、関連する炭素排出、および水質の改善が最優先事項となっています。
水、空気、ガス、電気、蒸気(WAGES)の効率的な使用によるScope 1およびScope 2排出の削減とネットゼロ目標への取り組み、または廃棄物の最小化、新しいリサイクル技術の開発、循環経済の推進など、貴社のサステナビリティ課題に取り組み、デジタルトランスフォーメーションを活用してポジティブなグローバルインパクトを実現しましょう。業界をリードするソフトウェア、ハードウェア、サービスで情報を行動に変換できます。
比類のないレベルの粒度で、貴重なデータへのアクセスを解放し、レポート作成の合理化、プロセスの改善、性能の向上、サステナブルなイノベーションの推進につながる洞察を得ることができます。鉱山から市場まで、エネルギー・水・廃棄物全体で意味のある成果を得るために、生産の接続、可視化、分析、最適化を実現します。
数十年にわたる鉱業業界の経験と、Power、Process、Information Solutionsにおける専門知識を信頼してください。グローバルなPartnerNetwork™とともに、貴社がこれから取り組みを始める場合でも、すでに先導している場合でも、ESGコミットメントの達成とサステナビリティへの取り組みの加速をサポートします。
サステナビリティコンサルティングサービスおよびMining業界向けソリューション(Mining Operations Management (MOM) プラットフォームを含む)の詳細をご覧ください。