Loading
医薬品工場のロボットアームを備えた自動コンベアベルトの3D俯瞰図
電子ブック

未来の施設

柔軟性、拡張性、アジリティ: ライフサイエンス業界の製造の未来
無料電子ブックを入手

未来を築く...今日から始める

ライフサイエンス製造メーカは、特に治療法の種類の進化や規制の変化とともに、生産速度と生産量の強化に対する圧力が増大しています。

生産の最適化、テクノロジ統合による最新の需要への対応、旧式のシステムが存在していても協調して機能するソリューションの実装のために、より迅速で情報に基づいた意思決定を行うことができます。


なぜ重要なのか

クロックアイコン
時間を最大限に有効活用

実装前から最適化が可能なシステムを活用することで実装段階を効率化するとともに、レイアウトシミュレーションを実施して生産速度を向上させ、時間とコストを節約することができます。

データを使用したモニタ
品質確保

規制の監視が強化され、対象となる治療法に対する需要が高まっているため、施設ではシームレスにコミュニケーションを取ること、および安全にデータを保存および転送することが必須となります。統合的なアプローチにより、主要な基盤システムを通じてすべての情報をコントロールしながら、生産を改善することができます。

性能向上を示す矢印
将来に備える

医療はテクノロジの進歩とともに進化しており、施設のセットアップや生産に関する幅広いニーズに対応することが求められる場合があります。需要の変化に応じて拡張および縮小できるように構築されたシステムであればこの両方の課題を克服し、複数の多様な製品ラインに対応するように調整することができます。

電子ブックをダウンロード

統合的なアプローチにより実現する
ポジティブな成果:

効率性の向上

設置および立上げにかかる時間を最大50%短縮

生産の最適化

拡張の柔軟性が組み込まれた高度なオートメーション機能を実現

リスク軽減

複数の生産ラインにわたって一貫した品質を維持

電子ブックをダウンロード

未来の施設

電子ブックをダウンロード

シングルユーステクノロジ、旧式のシステム、情報、接続能力、モジュール式のモバイル設計を活用することで、将来の成功に向けて準備を進めながら、今すぐに目標を達成することができます。

詳細は以下の電子ブックをダウンロードしてご覧ください。

電子ブックをダウンロード

準備はできましたか?

当社のコンサルタントがお客様の将来へと続く道筋を描くお手伝いをします。以下のフォームから今すぐお申し込みください。

お問い合わせ
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 業種
  3. Chevron LeftChevron Left ライフサイエンス
  4. Chevron LeftChevron Left 未来のライフサイエンス施設