Loading
自動化された薬の生産ライン。最新のクリーンルームでバイアルやアンプルを扱うロボットアーム。注射剤、ワクチンの製造。ハイテク製薬業界、医療関連3Dイラスト
電子ブック

デジタルプラント成熟度を高める

ライフサイエンスメーカの適応プラントの実現
電子ブックのダウンロード

ハイライトを見る

ドキュメントチェックリストのアイコン
評価および計画

拡張、更新、または新規構築を検討する際は、施設評価がどのように見えるかを知る必要があります。現在の技術インフラはどのようなものでしょうか。プロセス・オートメーション・レベルはどの程度でしょうか。データ管理とデジタルスタッフの能力はどのようなものでしょうか。

コア・ネットワーク・アイコン
戦略的連携

BioPhorumのデジタルプラント成熟モデル(DPMM)では、この詳細な評価を通じて総合的に計画を立てることができます。デジタルトランスフォーメーションの取り組みを実施すると、プラント全体のギャップを特定し、最も重要な成功の指標を見つけて確立し、投資を最大限に活用するために成長すべき領域に優先順位を付けることができます。

デジタルエンジニアリングのアイコン
オペレーションへの影響

せっかく投資した時間とお金を無駄にはしたくありませんよね。DPMMフレームワークを活用することで、問題領域を特定して、レベル5に上がるにつれデータ主導型の意思決定の改善、適合リスクの低減、生産の柔軟性の向上につながる変更を実装できます。

電子ブックのダウンロード

現在の工場を
レベルアップ

治療法が進化し、ライフサイエンス製造ソリューションが進歩するにつれて、工場の成熟レベルが重要になります。視認性とシームレスな接続性の向上により、品質と適合性を犠牲にすることなく、製造効率の新しい基準を設定するソリューションで製造を変革します。競合他社はデジタル化を進めています。遅れないでください。今すぐデジタル成熟度を向上させる方法をご覧ください。 

体系的なアプローチは、プラスの成果をもたらします。

運用の最適化

効率性の向上

意思決定の改善

リスク軽減

電子ブックのダウンロード

デジタル化を進めることで、企業は手作業のステップを削減し、エラーの変化を減らし、プロジェクトをより迅速に進めることができ、最終的には新しい治療法が患者に早く届くようになります。

マット・ウィーバー - ロックウェル・オートメーション、グローバルライフサイエンス業界担当バイスプレジデント

ライフサイエンスにおけるデジタルプラントの成熟度の向上

電子ブックを入手する

構造化されたフレームワークを活用することで、どのように意思決定を簡略化し、まとまりのある計画を策定し、ライフサイエンス業界での製造目標を達成するためのテクノロジを実装できるかをご覧ください。

クリック1つで、適応プラント導入への道のりが始まります。

電子ブックのダウンロード

準備はできましたか?

当社のコンサルタントが適応プラント導入への道のりをお手伝いします。

お問い合わせ
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 業種
  3. Chevron LeftChevron Left ライフサイエンス
  4. Chevron LeftChevron Left ライフサイエンスにおけるデジタルプラント成熟度の向上に関する電子ブック