Loading
電気充電ステーションに駐車された自動車。電気自動車用駐車場。
自動車業界版

2025年スマートマニュファクチャリング報告書:自動車

自動車業界のリーダーたちが、AI、自動化、そして労働力イノベーションをどのように活用して長期的なビジネスインパクトを推進しているかを探る
報告書をダウンロード

ハイライトを取得

コンピューターを使う作業者のアイコン
労働力のリスキリングは最優先事項です

労働力不足と技術の進歩により、自動車メーカーは事業の将来性を確保するため、スキルアップと変更管理に投資している。

AIアイコン
AIが品質とプロセスの最適化をリードする

自動車メーカーは、品質管理の向上、ダウンタイムの低減、ロボティクスの最適化にAIを活用し、追加コストなしで測定可能なROIを実現しています。

ロックインシールドアイコン
データ利用は改善しているが、ギャップは残っている

自動車メーカーはこれまで以上に多くのデータを収集していますが、重要な洞察が見落とされています。生産計画から品質保証まで、データ収集と行動の間のギャップが時間、効率、そして競争力を損なっています。

報告書をダウンロード

世界中の自動車メーカーの声を
ご紹介します

自動車業界が人材不足、技術統合の障壁、データの非効率性を克服し、よりスマートでより回復力のある運営を構築することで、複雑性を競争力に変える方法を探ります。

37%

変更管理を最大の労働力の障害として挙げている

5%

の自動車企業が収集したデータの76~100%を完全に活用している—大きな価値が未開拓のまま残されている

41%

ROIが実証されているにもかかわらず、コストがスマートマニュファクチャリング導入の最大の障壁であると回答

98%

の自動車企業がサイバーセキュリティプラットフォームを導入済み、または導入を計画している—デジタル信頼が今やボーナスではなくベースラインであることを証明している

報告書をダウンロード

これらの洞察は、進化し続ける状況における意思決定を導き、人間とテクノロジーの相乗効果によって両者が最高の可能性に到達できる世界というビジョンの実現を支援するために設計されています。

Blake Moret - Rockwell AutomationのCEO

第10回年次
スマートマニュファクチャリング報告書:自動車版

完全版レポートを入手

主要自動車メーカーにとって何が効果的かを知るために、今すぐレポートをダウンロードしてください。

報告書をダウンロード

これらの洞察を実行に移す準備はできていますか?

このデータを活用して、労働力不足、技術統合の障壁、データの非効率性を克服し、よりスマートで回復力のある運営を構築しましょう。私たちの専門家がサポートいたします。

お問い合わせ
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 業種
  3. Chevron LeftChevron Left 自動車およびタイヤ
  4. Chevron LeftChevron Left 自動車・タイヤにおける技術的課題
  5. Chevron LeftChevron Left 2025年スマートマニュファクチャリング報告書:自動車
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。