AI/MLの能力を最大限に活用する
世界中の自動車製造メーカの
話を聞く
自動車とタイヤ、バッテリ、ティアサプライヤ業界のリーダたちが、AI/MLの力を活用してより迅速に行動し、競争力を維持している方法を学びましょう。
50%
特定のアプリケーションでダウンタイムを50%削減
5~7%
リアルタイム生産分析によるスループットの向上
5%
総合設備効率(OEE)が約5%向上
「製造メーカは、より少ないリソースでより多くのことを行ないながら、より高い複雑性を管理することを求められています。自動化とAIの組み合わせにより、チームは問題をより早く特定し、ダウンタイムを低減し、工場全体のパフォーマンスを向上させています。今の違いは、企業がこれらの能力をどれだけ効果的に拡大できるかという点です。」
ジェームズ・グラッソン - ロックウェル・オートメーション、自動車、タイヤ、先進モビリティ担当、グローバル産業バイスプレジデント
自動車業界におけるスマートマニュファクチャリング: 導入とその影響
白書を入手する
白書をダウンロードして、貴社のプラントにおけるAI/MLの効果的な戦略構築について詳しくご覧ください。
これらの洞察を実践する準備はできていますか?
このデータを活用してテクノロジ戦略の強化、デジタル投資の優先順位付け、迅速な対応を行なってください。準備ができましたら、私たちがサポートいたします。