ハイライトを取得
実証された結果。
真のインパクト。
より迅速な設計からよりスマートな生産まで、RapidLaunchは支出を増やすことなく、品質を犠牲にすることなく、EV市場の需要を満たすお手伝いをします。
40%の効率向上
早期導入者は、RapidLaunchの標準化されたコードベースを使用することで最大40%高速な設計サイクルを実現したと報告しています。
50% コード再利用
PLCコードの半分以上がすぐに使用可能で、開発時間と複雑さを削減します。
10%人件費削減
合理化されたエンジニアリングプロセスにより、品質や速度を損なうことなく人件費を削減します。
20~40%高速な立ち上げサイクル
機械装置メーカ(OEM)および機械メーカーは、コンセプトから生産まで大幅に短縮されたタイムラインを実現しています。
最大40%高速な設計と10%の人員削減により、RapidLaunchはチームがより速く、よりスマートに、そして追加費用なしで行動できるよう支援します。
Stacy Kelly - グローバルディレクター、EV/バッテリー・機械装置メーカ(OEM)、Rockwell Automation
RapidLaunchでよりスマートに始めよう
完全版ホワイトペーパーを入手
追加費用なしで、より速くローンチする方法を学びましょう。
これらの洞察を実行に移す準備はできていますか?
これらの洞察を活用して、支出を増やすことなく生産を合理化し、労働力を強化し、立ち上げリスクを軽減しましょう。私たちの専門家がサポートいたします。