航空機自動化でより賢く、より迅速な航空宇宙生産を実現
Oliver Wymanによる最近の調査によると、世界の民間航空機フリートは2033年までに33%拡大し、36000機を超える見込みです。今後数十年間で、世界の民間航空機フリートを倍増させる航空宇宙製造業務の進歩が見られるでしょう。また、SpaceXやBlue Originが設計・製造している新世代の宇宙船は、再利用可能な打ち上げシステムにより、さらに高速で、より多くのペイロードを運搬できると予想されています。
近い将来、航空宇宙・防衛産業で成功するには、需要に追いつき、運用の安全性とセキュリティを維持することに焦点を当てる必要があります。
これには、航空宇宙生産における新たな可能性を開く、高効率でデジタルファーストの戦略が求められます。その戦略とは:
回復力があり動的なサイバーセキュリティソリューションを採用し、人材、生産性、知的財産の保護を支援します。
データとデジタル技術を活用して、工場フロアの重要な設備資産を接続し、健全性、生産性、法規制の遵守をリアルタイムでモニタします。
最新の安全技術を活用して、作業者のリスクを最小化し、生産性を向上させます。例えば、強化されたリアルタイム設備モニタ、ウェアラブル端末による作業者の状況認識の改善、予測・予防保全アクションのためのIoTセンサとディスプレイなどです。
航空宇宙製造メーカであろうとサプライヤであろうと、当社の航空宇宙・防衛自動化およびデジタルソリューションおよびサービスは、より賢く、より効率的で、より安全に接続された生産の実現をお手伝いします。