Modbus Slaveビュー
Modbus通信の設定をマスタスレーブとして構成するには、Modbus Slaveビューを使用します。
Modbus Slaveビューの例

パラメータ | 定義 | 選択肢 |
|---|---|---|
Modbus Format (Modbusフォーマット) | Modbus送信フォーマットがModbus RTUとModbus ASCIIの どちらであるかを指定します。 |
|
Node Address (ノードアドレス) | スレーブのノードアドレスを指定します。 | 1~247 (デフォルト = 1) |
Diagnostics (診断) | コントローラステータスがオンラインの場合は、Diagnosticsダイアログが開き、Modbus
Slaveのパフォーマンスとエラーを管理するための診断カウンタが表示されます。 | – |
Modbus Slaveチャネルの診断情報を表示するには、Diagnosticsを選択します。
Modbus SlaveチャネルのDiagnosticsダイアログの例

ご質問やご意見