安全入力モジュールの安全データ
項目 | ポイント動作タイプ | |
|---|---|---|
シングルチャネル | デュアルチャネル(コントローラ命令時) | |
全故障率(λ (安全関連)) | 3.93497E-06 | 3.98296E-06 |
安全/故障比(SFF) | 99.997% | 99.997% |
安全側故障率(λ S ) | 1.96748E-06 | 1.99148E-06 |
自己診断率(DC) | 99.993% | 99.994% |
検出可能な安全側故障率(λ SD ) | 1.96736E-06 | 1.99136E-06 |
検出不可能な安全側故障率(λ SU ) | 1.28515E-10 | 1.23271E-10 |
危険側故障率(λ D ) | 1.96748E-06 | 1.99148E-06 |
検出可能な危険側故障率(λ DD ) | 1.96736E-06 | 1.99136E-06 |
検出不可能な危険側故障率(λ DU ) | 1.28515E-10 | 1.23271E-10 |
診断テスト間隔(DTI)(時間) | 8 | 8 |
ハードウェア・フォルト・トレランス(HFT) | 0 | 1 |
誤トリップ率(STR) | 3.949E-06 | 4.118E-06 |
平均故障時間、スプリアス(MTTF-spurious)、(時間) | 253259 | 242837 |
PFH (単位時間当たりの危険側故障確率) (1/時間) | 1.285E-10 | 1.233E-10 |
PFD avg (作動要求当たりの平均危険側故障確率)、ミッション時間20年 | 1.126E-05 | 1.080E-05 |
安全応答時間(SRT)、(msec) RPIが変更された場合、SRT (msec) = (RPI - 2) + 7msec | RPIが2msecのとき7 | RPIが2msecのとき7 |
平均故障時間(MTTF D ) = 1/λD 平均修理時間(MTTR)は8時間 = DTI | ||
ご質問やご意見