診断アセンブリ
- 診断デジタル安全8点アセンブリA
- インスタンスID = 0x8013 (32,787)
- サイズ = 320バイト
診断アセンブリインスタンス – 32,787名前データタイプサイズ(バイト単位)RunModeBOOL1InfoBits_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLCIPSyncValidBOOLCIPSyncTimeoutBOOLInfoBits_Pad5BOOLFieldPowerOffBOOLInfoBits_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1DiagBits_Pad0BOOL2DiagBits_Pad1BOOLDiagBits_Pad2BOOLDiagBits_Pad3BOOLDiagBits_Pad4BOOLDiagBits_Pad5BOOLDiagBits_Pad6BOOLDiagBits_Pad7BOOLDiagBits_Pad8BOOLDiagBits_Pad9BOOLBaseUnsupportedFaultこのフィールドは使用されませんが、データ構造体に含める必要があります。BOOLBaseIDFaultこのフィールドは使用されませんが、データ構造体に含める必要があります。BOOLFlashUpdateRequiredBOOLSelfTestFaultBOOLDiagBits_Pad 14BOOLDiagBits_Pad 15BOOLPadDINT4LocalClockOffsetLINT8LocalClockOffsetTimestampLINT8GrandMasterClockID[8]SINT8Points [0~3]「要求時の診断デジタル診断安全チャネル(入力)」を参照288 - 診断デジタル安全8点アセンブリB
- インスタンスID = 0x8014 (32,788)
- サイズ = 288バイト
診断アセンブリインスタンス – 32,788名前データタイプサイズ(バイト単位)Points [4~7]「要求時の診断デジタル診断安全チャネル(入力)」を参照288 - 診断デジタル安全16点アセンブリC
- インスタンスID = 0x31F (799)
- サイズ = 352バイト
診断アセンブリインスタンス – 799名前データタイプサイズ(バイト単位)Points [8~11]診断デジタル安全診断2入力チャネル(出力)352
診断カウンタ
I/Oの診断カウンタアセンブリ
- インスタンスID = 0x301 (769)
- サイズ = 16バイト
名前 | データタイプ | サイズ(バイト単位) |
|---|---|---|
RunMode | BOOL | 1 |
InfoBits_Pad1 | BOOL | |
DiagnosticActive | BOOL | |
InfoBits_Pad3 | BOOL | |
InfoBits_Pad4 | BOOL | |
InfoBits_Pad5 | BOOL | |
InfoBits_Pad6 | BOOL | |
InfoBits_Pad7 | BOOL | |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 1 |
CIPConnections | INT | 2 |
CIPLostPackets | DINT | 4 |
CIPTimeouts | DINT | 4 |
CPUUtilization | INT | 2 |
Pad | INT | 2 |
ご質問やご意見