参考資料
以下の資料には、ロックウェル・オートメーションの製品に関連する追加情報が記載されています。これらの資料は、rok.auto/literatureで閲覧またはダウンロードできます。
マニュアル名 | 説明 |
|---|---|
PointMax I/Oシステムの仕様テクニカルデータ(Pub.No. 5034-TD001) | PointMax I/Oシステムの仕様が記載されています。 |
PointMax I/Oシステムインストレーションインストラクション(Pub.No. 5034-IN001) | 全体的なPointMax I/Oシステムの取付け手順について説明しています。 |
PointMax EtherNet/IPアダプタユーザーズマニュアル(Pub.No. 5034-UM001) | PointMax EtherNet/IPアダプタの構成および操作方法に関する情報が記載されています。 |
PointMaxデジタルI/Oモジュールユーザーズマニュアル(Pub.No. 5034-UM002) | PointMaxデジタルI/Oモジュールの構成および操作方法に関する情報が記載されています。 |
PointMaxアナログI/Oモジュールユーザーズマニュアル(Pub.No. 5034-UM003) | PointMaxアナログI/Oモジュールの構成および操作方法に関する情報が記載されています。 |
PointMax 4チャネルIO-Linkマスタモジュールユーザーズマニュアル(Pub.No. 5034-UM004) | PointMax IO-Linkマスタモジュールの構成および操作方法に関する情報が記載されています。 |
PointMaxシリアルモジュールユーザーズマニュアル(Pub.No. 5034-UM005) | PointMaxシリアルモジュールの構成および操作方法に関する情報が記載されています。 |
PointMaxハイスピードカウンタ/SSIエンコーダモジュールユーザーズマニュアル(Pub.No. 5034-UM006) | PointMaxハイスピードカウンタ/SSIエンコーダモジュールの構成および操作方法に関する情報が記載されています。 |
PointMaxアナログHART I/Oモジュールユーザーズマニュアル(Pub.No. 5034-UM007) | PointMaxアナログHART I/Oモジュールの構成および操作方法に関する情報が記載されています。 |
EtherNet/IP Network Devices User Manual (Pub.No. ENET-UM006) | EtherNet/IPネットワーク通信用のEtherNet/IPデバイスの構成および使用方法が記載されています。 |
Ethernet Reference Manual (Pub.No. ENET-RM002) | イーサネットの基本概念、ネットワークインフラのコンポーネントおよび機能が記載されています。 |
System Security Design Guidelines Reference Manual (Pub.No. SECURE-RM001) | セキュリティ評価の実施、セキュリティを確保したシステムへのRockwell Automation®製品の実装、制御システムの強化、ユーザアクセスの管理、および機器の廃棄の方法に関するガイドラインが記載されています。 |
Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid-state Control (Pub.No. SGI-1.1) | NEMA規格Pub.No. ICS 1.1-1987に合わせて設計されたもので、個々のデバイスまたはソリッドステート部品を組み込んだパッケージアセンブリの形式のソリッドステート制御のアプリケーション、設置、およびメンテナンスに関する総合ガイドラインが記載されています。 |
配線と接地のガイドライン(Pub.No.1770-4.1) | ロックウェル・オートメーションの産業用システムの取付けに関する総合ガイドラインが記載されています。 |
製品選択と構成ツールウェブサイト(rok.auto/systemtools) | 完全な有効なカタログ番号を構成し、詳細な製品情報に基づいて完全な見積もりを作成できます。 |
Product Certificationsウェブサイト(rok.auto/certifications) | 適合宣言、認証、およびその他の認証の詳細情報が記載されています。 |
ご質問やご意見