5034-OF4IHおよび5034-OF4IHXT 4チャネルアナログ出力モジュール
5034-OF4IHおよび5034-OF4IHXTの配線図 – 電流モード
5034-OF4IHおよび5034-OF4IHXTの配線図 – 電圧モード
5034-OF4IHおよび5034-OF4IHXTのファンクション・ブロック・ダイアグラム
項目 | 5034-OF4IH、5034-OF4IHXT |
|---|---|
出力電圧範囲 | -10~+10V 0~10V 0~5V |
出力電流範囲 | 0~20mA 4~20mA 4~20mA - HART |
電圧分解能 | -10~+10V:14ビット(1.465mV/ビット) 0~10V:14ビット(732µV/ビット) 0~5V:13ビット(732µV/ビット) |
電流分解能 | 0~20mA範囲:14ビット(1.526µA/ビット) 4~20mA範囲:14ビット(1.526µA/ビット) |
キャリブレーション精度(25°C (77°F)) HART無効 | 電圧:+10~+10V、フルスケールの0.1% 電圧:0~10V、フルスケールの±0.1% 電圧:0~5V、フルスケールの±0.2% 電流:0~20mA、フルスケールの±0.1% 電流:4~20mA、フルスケールの±0.1% |
フル温度範囲のキャリブレーション精度 -25~+60°C (-13~+140°F) HART無効 | 電圧:-10~+10V、フルスケールの±0.2% 電圧:0~10V、フルスケールの±0.2% 電圧:0~5V、フルスケールの±0.4% 電流:0~20mA、フルスケールの±0.2% 電流:4~20mA、フルスケールの±0.2% |
ドライブ能力 | 電圧:3000Ω 電流: 750Ω |
最大容量性負荷 電圧モード | 1µF |
誘導負荷(最大) 電流モード | 1mH |
開配線状態の検出 | 電流モードのみ |
短絡検出 | 電圧モードのみ |
データ形式 | IEEE 754 32ビット浮動小数点 |
モジュールの変換方法 | DAC |
HART更新速度 | 通常1sec 追加のデバイス変数、構成されたコマンド、パススルーメッセージ、ハンドヘルドコミュニケータ、セカンダリマスタ、通信エラー、または構成の変更により、更新時間が大幅に増加する可能性があります。 |
更新速度 電圧および電流モード | 1msec |
値の63%までのステップ応答時間(標準) HART無効 | 電圧モード:90µsec標準 電流モード:50µsec標準 |
バックプレーンからねじまでの応答時間(フルスケールの63%) HART無効 | 電圧モード:
電流モード:
|
過電圧保護(最大) | DC32V |
項目 | 5034-OF4IH、5034-OF4IHXT |
|---|---|
出力数 | 4チャネル、個別に絶縁 チャネルレベルで構成可能な電圧モードまたは電流モード |
SA電源電圧(公称) | DC24V |
SA電源電圧範囲 | DC10~30V |
SA電源電流(公称) | 110mA |
SA電源電流(最大) | 275mA |
SA電源電流(負荷なし) | 27mA |
SA逆極性保護 | あり |
最大消費電力 | 1.55W |
最大熱放散 | 5.29BTU/hr |
絶縁電圧 | 250V (連続)、基本絶縁タイプ、システムとSA電源間 250V (連続)、基本絶縁タイプ、SA電源と入力ポート間 250V (連続)、基本絶縁タイプ、個々の入力ポート間 250V (連続)、基本絶縁タイプ、システムと入力ポート間 |
キャリブレーション | 工場出荷時キャリブレーション済み サポートされる手動キャリブレーション |
RIUPサポート | あり |
電子キーイング | プログラミングソフトウェアを使用した電子キーイング |
RTBキー位置(スロット) | 2、6、10 |
サポートされるRTB | 5034-RTB18、5034-RTB18S |
配線カテゴリ (1) | 2 - 信号ポート 2 - 電源ポート |
配線仕様 | 『PointMax I/Oシステムの仕様テクニカルデータ』(Pub.No. 5034-TD001)の「脱着式端子台の配線仕様」を参照 |
インジケータ | 緑色/赤色のモジュール・ステータス・インジケータx1 緑色/赤色のSA電源ステータスインジケータx1 黄色/赤色のI/Oステータスインジケータx4 |
概算寸法(HxWxD) | 123.6 x 15.0 x 66.4mm (4.87 x 0.59 x 2.61インチ) |
概算重量 | 51.0g (1.80オンス) – 5034-OF4IH 55.0g (1.94オンス) – 5034-OF4IHXT |
エンクロージャタイプ | なし(開放型) |
北米温度コード | T4 |
UKEX/ATEX温度コード | T4 |
IECEx温度コード | T4 |
(1)この導線カテゴリ情報を使用して、導線の敷設を計画してください。 『配線と接地のガイドライン』(Pub. No.
1770-4.1)を参照してください。
導線の敷設を計画する際には、該当するシステムレベルの設置マニュアルでの説明に従って、以下の導線カテゴリ情報を参考にしてください。 | |
ご質問やご意見