キャリブレーション手順
この手順では、電流(mA)入力タイプで使用するアナログ入力モジュール上のチャネルのキャリブレーション方法について説明します。 電圧入力タイプでも手順は同じですが、チャネルに電圧キャリブレータを接続してください。
アナログ入力モジュールをキャリブレーションするには、下限および上限信号基準値をモジュールに適用します。 基準値は、チャネルで使用される入力範囲と一致している必要があります。
入力タイプ | 入力範囲 | 下限キャリブレーション基準値 | 上限キャリブレーション基準値 |
|---|---|---|---|
電圧(V) | -10~+10V | 0.0V | 10.0V |
0~10V | 0.5V | 10.0V | |
0~5V | 0.5V | 5.0V | |
電流(mA) | 0~20mA 4~20mA | 4.0mA | 20.0mA |
- キャリブレーションするチャネルに電流キャリブレータを接続します。
- プロジェクトをオンライン状態にし、コントローラがプログラムモードになっていることを確認します。
- キャリブレーションするチャネルが正しい入力範囲に構成されていることを確認します。
- Module PropertiesダイアログのCalibrationビューで、Start Calibrationを選択します。

- チャネルをキャリブレーションすることを確認するダイアログが表示されたら、OKを選択します。

- キャリブレーションするチャネルを1つずつ選択するか、まとめて選択したら、Nextを選択します。

- Attach Low Referenceダイアログが表示されたら、キャリブレータを下限基準値に設定して、その値をチャネルに適用します。

- Nextを選択します。 Low Reference Resultsダイアログが開き、キャリブレーションしたチャネルのステータスが表示されます。

- StatusがOKの場合は、Nextを選択します。 StatusがOKでない場合は、キャリブレーションプロセスを繰返します。
- Attach High Referenceダイアログが表示されたら、キャリブレータを上限基準値に設定して、その値をチャネルに適用します。

- Nextを選択します。 High Reference Resultsダイアログが開き、キャリブレーションしたチャネルのステータスが表示されます。

- StatusがOKの場合は、Nextを選択します。 StatusがOKでない場合は、キャリブレーションプロセスを繰返します。
- Calibration Completedダイアログが表示されたら、Finishを選択します。

ご質問やご意見