5034-IF4IHおよび5034-IF4IHXT 4チャネルアナログ入力絶縁型HARTモジュール
5034-IF4IHおよび5034-IF4IHXTの配線図 – 電流モード
5034-IF4IHおよび5034-IF4IHXTの配線図 – 電圧モード
5034-IF4IHおよび5034-IF4IHXTのファンクション・ブロック・ダイアグラム
項目 | 5034-IF4IH、5034-IF4IHXT |
|---|---|
入力電圧範囲 | -10~+10V 0~10V 0~5V |
入力電流範囲 | 0~20mA 4~20mA 4~20mA - HART |
入力インピーダンス、電圧 | ≥ 1MΩ |
入力インピーダンス、電流(標準) HARTなし | 155Ω |
入力インピーダンス、電流(標準) HART使用 | 265Ω |
モジュールの変換方法 | シグマデルタ チャネル当たり16ビットADC |
HART更新速度 | 通常1sec 追加のデバイス変数、構成されたコマンド、パススルーメッセージ、ハンドヘルドコミュニケータ、セカンダリマスタ、通信エラー、または構成の変更により、更新時間が大幅に増加する可能性があります。 |
電圧分解能 ノッチフィルタ20Hzのとき | -10~+10V:16ビット(366µV/ビット) 0~10V:15ビット(366µV/ビット) 0~5V:14ビット(732µV/ビット) |
電流分解能 ノッチフィルタ20Hzのとき | 0~20mA:15ビット(763µA/ビット) 4~20mA:15ビット(763µA/ビット) |
キャリブレーション精度(25°C(77°F)) HART無効 | 電圧:-10~+10V、20Hzフィルタありでフルスケールの±0.1% 電圧:0~10V、20Hzフィルタありでフルスケールの±0.1% 電圧:0~5V、20Hzフィルタありでフルスケールの±0.2% 電流:0~20mA、20Hzフィルタありでフルスケールの±0.1% 電流:4~20mA、20Hzフィルタありでフルスケールの±0.1% |
キャリブレーション精度(25°C(77°F)) HART有効 | 電流:4~20mA、10Hzフィルタありでフルスケールの±0.1% 電流:4~20mA、20Hzフィルタありでフルスケールの±0.1% 電流:4~20mA、200Hzフィルタありでフルスケールの±0.3% 電流:4~20mA、1200Hzフィルタありでフルスケールの±0.6% |
温度範囲のキャリブレーション精度 -25~+60°C (-13~+140°F) HART無効 | 電圧:-10~+10V、20Hzフィルタありでフルスケールの±0.2% 電圧:0~10V、20Hzフィルタありでフルスケールの±0.2% 電圧:0~5V、20Hzフィルタありでフルスケールの±0.4% 電流:0~20mA、20Hzフィルタありでフルスケールの±0.2% 電流:4~20mA、20Hzフィルタありでフルスケールの±0.2% |
温度範囲のキャリブレーション精度 -25~+60°C (-13~+140°F) HART有効 | 電流:4~20mA、10Hzフィルタありでフルスケールの±0.2% 電流:4~20mA、20Hzフィルタありでフルスケールの±0.2% 電流:4~20mA、200Hzフィルタありでフルスケールの±0.35% 電流:4~20mA、1200Hzフィルタありでフルスケールの±0.65% |
最速スキャンタイム | 1.0msec、9600Hzノッチフィルタ使用 |
モジュール当たりの最速スキャンタイム | 1.0msec |
入力ノッチフィルタ(Hz)の選択 | HART無効:10、20 (50/60Hzノイズ除去あり、デフォルト) 、200、1200、4800、9600 HART有効:10、20 (50/60Hzノイズ除去あり、デフォルト) 、200、1200 |
入力デジタルフィルタ | 一次遅れ、0msec (デフォルト) 0~32,767msec (32.767sec) |
最大入力過電圧保護 | DC±32V |
過電流保護 | あり、25mA標準 |
過負荷状態ときのデータ値 | フルスケール、範囲超過フラグ、データ不確実/データフォルト |
開回路検出時間 | 電圧:4sec標準 電流:0.5msec標準 |
オンボード・データ・アラーム | あり |
工学単位へのスケーリング | あり |
リアルタイム・チャネル・サンプリング | あり |
データ形式 | IEEE 754 32ビット浮動小数点 |
入力のタイムスタンプ | あり |
CIP Sync | あり |
項目 | 5034-IF4IH、5034-IF4IHXT |
|---|---|
入力数 | 4チャネル、個別に絶縁 電流ソースとディファレンシャル信号をサポート チャネルレベルで構成可能な電圧モードまたは電流モード |
SA電源電圧(公称) | DC24V |
SA電源電圧範囲 | DC10~30V (DC10~18Vの場合は3チャネルにディレーティング) |
SA電源電流(公称) | 125mA |
SA電源電流(最大) | 300mA |
SA電源電流(負荷なし) | 27mA |
絶縁ソース電圧(最小) (1) | DC20V |
チャネル当たりのソース電流制限(最大) | 標準25mA |
SSV過電流検出 | あり |
最大消費電力 | 1.60W |
最大熱放散 | 5.46BTU/hr |
絶縁電圧 | 250V (連続)、基本絶縁タイプ、システムとSA電源間 250V (連続)、基本絶縁タイプ、SA電源と入力ポート間 250V (連続)、基本絶縁タイプ、個々の入力ポート間 250V (連続)、基本絶縁タイプ、システムと入力ポート間 |
キャリブレーション | 工場出荷時キャリブレーション済み サポートされる手動キャリブレーション |
RIUPサポート | あり |
電子キーイング | プログラミングソフトウェアを使用した電子キーイング |
RTBキー位置(スロット) | 2、6、10 |
サポートされるRTB | 5034-RTB18、5034-RTB18S |
配線カテゴリ (2) | 2 - 信号ポート 2 - 電源ポート |
配線仕様 | 『PointMax I/Oシステムの仕様テクニカルデータ』(Pub.No. 5034-TD001)の「脱着式端子台の配線仕様」を参照 |
インジケータ | 緑色/赤色のモジュール・ステータス・インジケータx1 緑色/赤色のSA電源ステータスインジケータx1 黄色/赤色のI/Oステータスインジケータx4 |
概算寸法(HxWxD) | 123.6 x 15.0 x 66.4mm (4.87 x 0.59 x 2.61インチ) |
概算重量 | 51.0g (1.80オンス) – 5034-IF4IH 53.0g (1.87オンス) – 5034-IF4IHXT |
エンクロージャタイプ | なし(開放型) |
北米温度コード | T4 |
UKEX/ATEX温度コード | T4 |
IECEx温度コード | T4 |
(1) DC20Vは、直列インピーダンスを介してねじに接続されています。 直列インピーダンスは公表値に従います。 測定された電圧は、流れる電流に基づき、ソース電圧から直列インピーダンスによる電圧降下を差し引いた値です。 (2)この導線カテゴリ情報を使用して、導線の敷設を計画してください。 『配線と接地のガイドライン』(Pub. No.
1770-4.1)を参照してください。
導線の敷設を計画する際には、該当するシステムレベルの設置マニュアルでの説明に従って、以下の導線カテゴリ情報を参考にしてください。 | |
ご質問やご意見