ユーザ定義の診断アセンブリタイプの作成

Studio 5000 Logix Designerアプリケーションを使用してユーザ定義の診断アセンブリタイプを作成できます。
ユーザ定義の診断アセンブリを作成するには、以下の手順に従います。
  1. コントローラオーガナイザ領域で、Assets → Data Types → User-Definedに移動します。
  2. User-Definedフォルダを右クリックして、New Data Typeを選択します。
  3. 診断アセンブリの名前と説明(オプション)を追加します。
  4. Members領域に、以下に説明する診断アセンブリに基づいてデータメンバーを追加します。
重要: 表に示されているメンバーは、コントローラのデータ・アライメント・ルールに従って編成されます。この付録の表に記載されているメンバーのデータタイプとシーケンスに厳密に従ってください。データタイプとシーケンスに従わない場合、Get Attribute Singleメッセージ(MSG)命令実行後にデータのずれが生じることがあります。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal