Pointsビュー

Pointsにはデバイスのポイントが表示され、ポイントを構成することができます。
Pointsビューの例

Ptxxビュー

Device DefinitionダイアログボックスでInput Data (入力データ) に対してTimestamp Data (タイムスタンプデータ) を選択すると、Pointsビューが展開します。
Ptxxビューには、ポイントでのタイムスタンプ付加使用時に使用可能な構成オプションが表示されます。
アプリケーションの要件に応じて、各Ptxxを選択して構成します。
Ptxxビューの例

Ptxx Diagnostics

Ptxx Diagnosticsを表示するには、PointsまたはPtxxビューでDiagnosticsを選択します。
Ptxx Diagnosticsの例
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal