環境条件および認可
以下の表に、電位/電源端子モジュール付きPointMax取付けベースの環境条件および認可を示します。
項目 | 5034-MBPTM | 5034-MBPTMXT |
---|---|---|
動作温度 | IEC 60068-2-1 (試験Ae、冷間運転)、 IEC 60068-2-2 (試験Be、動作乾熱)、 IEC 60068-2-14 (試験Nb、動作時の耐熱衝撃性): 水平方向の場合:-25°C ≤ Ta ≤ +60°C (-13°F ≤ Ta ≤ +140°F) その他の方向の場合:-25°C ≤ Ta ≤ +55°C (-13°F ≤ Ta ≤ +131°F) | |
最大周囲温度 | 60°C (140°F) | |
温度(非動作時) | IEC 60068-2-1 (試験Ab、開梱状態で非動作時の耐寒性)、 IEC 60068-2-2 (試験Bb、開梱状態で非動作時の耐乾湿性)、 IEC 60068-2-14 (試験Na、開梱状態で非動作時の耐熱衝撃性): -40~+85℃ (-40~+185°F) | |
相対湿度 | IEC 60068-2-30 (試験Db、開梱状態での耐乾熱性): 5~95% (結露なきこと) | |
コンフォーマルコーティング | なし | あり |
腐蝕性雰囲気 ASTM B845-97メソッドK 促進試験(20日間の暴露) | ANSI/ISA 71.04-2013「気中浮遊汚染物質-ガス」の 重大度レベルG3 (1) | — |
腐蝕性雰囲気
| — | ANSI/ISA 71.04-2013「気中浮遊汚染物質-ガス」の 重大度レベルGX (2) IEC 60721-3-3:2019「化学活性物質」の 重大度レベルCX |
振動 | IEC 60068-2-6 (試験Fc、動作時): 10~500Hzのとき5G | |
衝撃(動作時) | IEC 60068-2-27 (試験Ea、開梱状態での耐衝撃性): 30G | |
繰返しの衝撃(動作時) | IEC 60068-2-27: 25G、期間6msec、各3軸の±方向に1000回の衝撃 | |
衝撃(非動作時) | IEC 60068-2-27 (試験Ea、開梱状態での耐衝撃性): 50G | |
(1)最大86.4g/(m2.yr)、腐食による銅の質量損失。 (2)銅や銀の反応性において、30日間当たり最大2100オングストロームの膜成長。 |
認可 (1) | 5034-MBPTM、5034-MBPTMXT |
---|---|
c-UL-us | ULリストに記載された産業用制御機器、米国およびカナダに対して認可。 UL File
E322657を参照してください。 クラスIディビジョン2グループA、B、C、Dの危険な領域に関してULリストに記載、米国と カナダに対して認可。 UL
File E334470を参照してください。 |
UK and CE | UK Statutory Instrument 2016 No. 1091およびEU 2014/30/EU
EMC指令、以下に準拠します。 EN 61326-1:測定/制御/ラボ、産業要件 EN 61000-6-2:産業用イミュニティ EN 61000-6-4:産業用エミッション EN 61131-2:プログラマブルコントローラ(Clause 8, Zone A & B) UK Statutory Instrument 2016 No. 1101およびEU 2014/35/EU
LVD、以下に準拠します。 EN 61010-2-201:制御装置の安全要件 UK Statutory Instrument 2012 No. 3032およびEU 2011/65/EU
RoHS、以下に準拠します。 EN IEC 63000:技術文書 |
RCM | オーストラリア無線通信法令、以下に準拠します。 EN 61000-6-4:産業用エミッション |
Ex | UK Statutory Instrument 2016 No. 1107およびEU 2014/34/EU
ATEX指令、以下に準拠します。 EN IEC 60079-0:一般要件 EN IEC 60079-7:爆発性雰囲気、保護“e” II 3 G Ex ec IIC T4 Gc UL 24 ATEX 3272XおよびUL24UKEX2997X |
IECEx | IECExシステム、以下に準拠します。 IEC 60079-0:一般要件 IEC 60079-7:爆発性雰囲気、保護“e” II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx UL 24.0066X |
KC | 韓国の放送通信機器の適合登録、以下に準拠します。 電波法、第4条の第58-2項 |
Morocco | Arrêté ministériel n° 6404-15 du 1 er muharram 1437 Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436 |
CCC | CNCA-C23-01 强制性产品认证实施规则 防爆电气 CNCA-C23-01 CCC実装規則 防爆電気製品 2025122309123247 |
(1)マークされている場合。 適合宣言、認証、その他の認証の詳細情報については、製品認証ウェブサイト(rok.auto/certifications)を参照してください。 |
ご質問やご意見