環境条件および認可

以下の表に、PointMax取付けベースの環境条件および認可を示します。
環境条件 - PointMax取付けベース
項目
5034-MB、5034-MBSA
5034-MBXT、5034-MBSAXT
動作温度
IEC 60068-2-1 (試験Ae、冷間運転)、
IEC 60068-2-2 (試験Be、動作乾熱)、
IEC 60068-2-14 (試験Nb、動作時の耐熱衝撃性):
水平方向の場合:-25°C ≤ Ta ≤ +60°C (-13°F ≤ Ta ≤ 140°F)
その他の方向の場合:-25°C ≤ Ta ≤ +55°C (-13°F ≤ Ta ≤ 131°F)
最大周囲温度
60°C (140°F)
温度(非動作時)
IEC 60068-2-1 (試験Ab、開梱状態で非動作時の耐寒性)、
IEC 60068-2-2 (試験Bb、開梱状態で非動作時の耐乾湿性)、
IEC 60068-2-14 (試験Na、開梱状態で非動作時の耐熱衝撃性):
-40~+85℃ (-40~+185°F)
相対湿度
IEC 60068-2-30 (試験Db、開梱状態での耐乾熱性):
5~95% (結露なきこと)
コンフォーマルコーティング
なし
あり
腐蝕性雰囲気
ASTM B845-97メソッドK 促進試験(20日間の暴露)
ANSI/ISA 71.04-2013「気中浮遊汚染物質-ガス」の 重大度レベルG3
(1)
腐蝕性雰囲気
  • ASTM B845-97メソッドK 促進試験(30日間の暴露)
  • さらに、ガス状硫黄化合物の発生源を有する特定の産業向けにロックウェル・オートメーション独自の腐食性環境促進試験プロトコルも追加。
ANSI/ISA 71.04-2013「気中浮遊汚染物質-ガス」の 重大度レベルGX
(2)
IEC 60721-3-3:2019「化学活性物質」の 重大度レベルCX
振動
IEC 60068-2-6 (試験Fc、動作時):
10~500Hzのとき5G
衝撃(動作時)
IEC 60068-2-27 (試験Ea、開梱状態での耐衝撃性):
30G
繰返しの衝撃(動作時)
IEC 60068-2-27:
25G、期間6msec、各3軸の±方向に1000回の衝撃
衝撃(非動作時)
IEC 60068-2-27 (試験Ea、開梱状態での耐衝撃性):
50G
(1)最大86.4g/(m2.yr)、腐食による銅の質量損失。
(2)銅や銀の反応性において、30日間当たり最大2100オングストロームの膜成長。
認可 - PointMax取付けベース
認可
(1)
5034-MB、5034-MBXT、5034-MBSA、5034-MBSAXT
c-UL-us
ULリストに記載された産業用制御機器、米国およびカナダに対して認可。 UL File E322657を参照してください。
クラスIディビジョン2グループA、B、C、Dの危険な領域に関してULリストに記載、米国と カナダに対して認可。 UL File E334470を参照してください。
UK and CE
UK Statutory Instrument 2016 No. 1091およびEU 2014/30/EU EMC指令、以下に準拠します。
EN 61326-1:測定/制御/ラボ、産業要件
EN 61000-6-2:産業用イミュニティ
EN 61000-6-4:産業用エミッション
EN 61131-2:プログラマブルコントローラ(Clause 8, Zone A & B)
UK Statutory Instrument 2016 No. 1101およびEU 2014/35/EU LVD、以下に準拠します。
EN 61010-2-201:制御装置の安全要件
UK Statutory Instrument 2012 No. 3032およびEU 2011/65/EU RoHS、以下に準拠します。
EN IEC 63000:技術文書
RCM
オーストラリア無線通信法令、以下に準拠します。
EN 61000-6-4:産業用エミッション
Ex
UK Statutory Instrument 2016 No. 1107およびEU 2014/34/EU ATEX指令、以下に準拠します。
EN IEC 60079-0:一般要件
EN IEC 60079-7:爆発性雰囲気、保護“e”
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
UL 24 ATEX 3272XおよびUL24UKEX2997X
IECEx
IECExシステム、以下に準拠します。
IEC 60079-0:一般要件
IEC 60079-7:爆発性雰囲気、保護“e”
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx UL 24.0066X
KC
韓国の放送通信機器の適合登録、以下に準拠します。
電波法、第4条の第58-2項
Morocco
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 1 er muharram 1437
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436
(1)マークされている場合。 適合宣言、認証、その他の認証の詳細情報については、製品認証ウェブサイト(rok.auto/certifications)を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal