5034-MBSAおよび5034-MBSAXT SA電源付き取付けベース

5034-MBSAの配線図
一般的な仕様 - 5034-MBSA、5034-MBSAXT
項目
5034-MBSA、5034-MBSAXT
SA電源動作電圧(公称)
DC24V、SELV
SA電源の動作電圧範囲
DC10~30V、SELV
SA電源電流(最大)
10A
最大消費電力
0.5W
絶縁電圧
250V (連続)、基本絶縁タイプ、SAからバックプレーン
サポートされるRTB
RTBは製品に付属しています。
ねじ式(5034-RTB2-QTY5)とプッシュインスプリング式(5034-RTB2S-QTY5)は別途、追加注文できます。
配線カテゴリ
(1)
2 - 電源ポート
配線仕様
『PointMax I/Oシステムの仕様テクニカルデータ』(Pub. No. 5034-TD001)の「脱着式端子台の配線仕様」を参照
概算寸法(HxWxD)
I/Oモジュールなし
149 x 15 x 43mm (5.87 x 0.59 x 1.69インチ)
概算重量
37g (1.30オンス) – 5034-MBSA
38g (1.34オンス) – 5034-MBSAXT
エンクロージャタイプ
なし(開放型)
北米温度コード
T4
UKEX/ATEX温度コード
T4
IECEx温度コード
T4
(1)この導線カテゴリ情報を使用して、導線の敷設を計画してください。 『配線と接地のガイドライン』(Pub.No. 1770-4.1)を参照してください。 導線の敷設を計画する際には、該当するシステムレベルの設置マニュアルでの説明に従って、以下の導線カテゴリ情報を参考にしてください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal