5034-MBおよび5034-MBXT取付けベース

5034-MBの図
一般的な仕様 - 5034-MB、5034-MBXT
項目
5034-MB、5034-MBXT
SA電源動作電圧(公称)
パススルー
SA電源の動作電圧範囲
パススルー
SA電源電流(最大)
パススルー
最大消費電力
0.5W
絶縁電圧
250V (連続)、基本絶縁タイプ、SAからバックプレーン
概算寸法(HxWxD)
I/Oモジュールなし
132 x 15 x 43mm (5.2 x 0.59 x 1.69インチ)
概算重量
34g (1.20オンス) – 5034-MB
35g (1.23オンス) – 5034-MBXT
エンクロージャタイプ
なし(開放型)
北米温度コード
T4
UKEX/ATEX温度コード
T4
IECEx温度コード
T4
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal