仕様

5034-AENTRおよび5034-AENTRXTの配線図
技術仕様 - 5034-AENTR、5034-AENTRXT
項目
5034-AENTR、5034-AENTRXT
サポートされるI/Oモジュールの数
32
16個を超えるI/Oモジュールを使用する場合は、5034-EXPまたは5034-EXPXTが必要です。
サポートされるMBの数
DC18~30Vの場合は16
DC10~18Vの場合は8
MP電圧(公称)
DC24V SELV
MP電圧範囲
DC10~30V SELV
MP電流(公称)
DC24Vのとき0.6A
MP電流(最大)
DC10Vのとき850mA (MB 8個)
DC18Vのとき800mA (MB 16個)
DC30Vのとき500mA (MB 16個)
電圧および電流定格、MP突入、最大
DC24V SELVのとき10msec間で6A
電圧定格および電流定格、SA
DC10~30V SELV、10A
SA電源RTBでは、電流ドローが10Aを超えてはなりません。
電圧定格および電流定格、バックプレーン
DC16V、最大300mA (MB 8個)
DC16V、最大600mA (MB 16個)
SA電源電流(負荷なし)
2mA
最大消費電力
3.6W
最大熱放散
12.3BTU/hr
絶縁電圧
250V (連続)、基本絶縁、SAからバックプレーン
250V (連続)、基本絶縁、SAからMP
250V (連続)、基本絶縁、イーサネットポートからSA
60V (連続)、基本絶縁、MPからバックプレーン
60V (連続)、基本絶縁、イーサネットポートからMP
60V (連続)、基本絶縁、イーサネットポートからバックプレーン
イーサネットポート間の絶縁なし
サポートされるRTB
RTBとエンドキャップにはアダプタが付属しています。
ねじ式(5034-AENRTB-QTY5)とプッシュインスプリング式(5034-AENRTBS-QTY5) RTBは別途、追加注文できます。
配線カテゴリ
(1)
2 - 電源ポート
2 - イーサネットポート
配線仕様
『PointMax I/Oシステムの仕様テクニカルデータ』(Pub. No. 5034-TD001)の「脱着式端子台の配線仕様」を参照
インジケータ
緑色/赤色のモジュール・ステータス・インジケータx1
緑色/赤色のネットワーク・ステータス・インジケータx1
緑色/赤色のネットワーク接続ステータスインジケータx2
緑色のMOD電源ステータスインジケータx1
緑色のSA電源ステータスインジケータx1
概算寸法(HxWxD)
131.74 x 62.65 x 76 mm (5.18 x 2.46 x 2.99インチ)
概算重量
200g (7.05オンス) – 5034-AENTR
202g (7.13オンス) – 5034-AENTRXT
エンクロージャタイプ
なし(開放型)
北米温度コード
T4
UKEX/ATEX温度コード
T4
IECEx温度コード
T4
(1)この導線カテゴリ情報を使用して、導線の敷設を計画してください。 『配線と接地のガイドライン』(Pub.No. 1770-4.1)を参照してください。 導線の敷設を計画する際には、該当するシステムレベルの設置マニュアルでの説明に従って、以下の導線カテゴリ情報を参考にしてください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal