モジュールのトラブルシューティング

モジュールのトラブルシューティングには以下の方法を使用できます。
  • モジュール・ステータス・インジケータ
    モジュール・ステータス・インジケータを使用したトラブルシューティングの詳細は、各モジュールのセクションを参照してください。
  • Studio 5000 Logix Designer アプリケーション。

Studio 5000 Logix Designerアプリケーションを使用した トラブルシューティング

コントローラオーガナイザをチェックして、モジュールに警告アイコンが表示されているかどうかを確認します。
コントローラオーガナイザの警告アイコン
警告アイコンが表示されている場合、Module Propertiesを開いてステータスバーを確認し、フォルトのタイプを特定します。
ステータスバーのフォルトメッセージ
コネクションにフォルトが発生した場合は、Connectionビューに移動し、Connection Fault領域のエラーコードを確認します。
コネクションのフォルトの説明とエラーコード
エラーコード
操作
0x204
  1. アダプタのModule Propertiesを開きます。
  2. ChassisInformationビューに移動し、ベースステータスを確認します。 フォルトが発生した場合は、ベースの詳細を確認してフォルトを特定します。
キーイングエラー
DeviceInformationビューに移動し、物理モジュールが構成されているIDと適合または一致していることを確認します。
詳細については、『Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique』(Pub No. LOGIX-AT001)を参照してください。
0x10
DeviceInformationビューに移動し、ファームウェアリビジョンとメジャー・フォルト・ステータスを確認します。
  • ファームウェア更新が必要な場合は、ファームウェアを更新します。
  • メジャーフォルトが回復可能な場合は、モジュールをリセットします。
  • メジャーフォルトが回復不能な場合は、モジュールを交換します。
メジャーフォルトが発生しているDevice Informationビューの例
チャネルにフォルトが発生した場合は、Channels → Chxxビューに移動してDiagnosticsを選択し、チャネルの診断状態を確認します。
短絡フォルトが発生しているChannel Diagnosticsダイアログの例
時間同期フォルトが発生した場合は、Device Diagnosticsダイアログに移動し、Time SynchronizationのStatusとGrandmaster clock identityを確認します。
時間が同期されていない場合のDevice Diagnosticsダイアログの例
Grandmaster clock identityは、ネットワークのGrandmaster clock identityと一致する必要があります。 また、アダプタのDevice DiagnosticsダイアログでTime SynchronizationのStatusを確認します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal