5034-OF4および5034-OF4XT 4チャネルアナログ出力モジュール

5034-OF4および5034-OF4XTの配線図 – 電流モード
5034-OF4および5034-OF4XTの配線図 – 電圧モード
5034-OF4および5034-OF4XTのファンクション・ブロック・ダイアグラム
技術仕様 - 5034-OF4、5034-OF4XT
項目
5034-OF4、5034-OF4XT
出力電圧範囲
±10V
0~10V
0~5V
出力電流範囲
0~20mA
4~20mA
電圧分解能
±10V:15ビット
0~10V:16ビット
0~5V:16ビット
電流分解能
16ビット
キャリブレーション精度(25°C (77°F))
電圧:フルスケールの0.10%
電流:フルスケールの0.10%
フル温度範囲のキャリブレーション精度
-25~+60°C (-13~+140°F)
電圧:フルスケールの0.2%
電流:フルスケールの0.2%
ドライブ能力
電圧:最小3000Ω
電流:最大500Ω
最大容量性負荷(電圧モードのみ)
1µF
最大誘導負荷(電流モードのみ)
1mH
HARTハンドヘルド準拠
あり
オープンワイヤ検出
電流モードのみ
短絡検出
電圧モードのみ – 電子的に出力を16mA以下に制限
データ形式
IEEE 754
32ビット浮動小数点
モジュールの変換方法
DAC
更新速度
1つのチャネル:0.2msec
すべてのチャネル:0.4msec
フルスケールの63%までのチャネル当たりのステップ応答時間
電圧モード:0.07msec標準
電流モード:0.4msec標準
バックプレーンからねじまでの応答時間(フルスケールの63%)
電圧モード
1つのチャネル:0.5msec標準
すべてのチャネル:1msec標準
電流モード:
1つのチャネル:0.9msec標準
すべてのチャネル:1.4msec標準
過電圧保護(最大)
DC32V
一般的な仕様 - 5034-OF4、5034-OF4XT
項目
5034-OF4、5034-OF4XT
出力数
4チャネル、シングルエンド
チャネルレベルで構成可能な電圧モードまたは電流モード
SA電源電圧(公称)
DC24V
SA電源電圧範囲
DC10~30V
SA電源電流(公称)
100mA
SA電源電流(最大)
0.25A
SA電源電流(負荷なし)
40mA
SA逆極性保護
あり
最大消費電力
0.95W
最大熱放散
3.24BTU/hr
絶縁電圧
250V (連続)、基本絶縁タイプ、システムからフィールド
SA電源と出力ポート間の絶縁なし
個々の出力ポート間の絶縁なし
キャリブレーション
工場出荷時キャリブレーション済み
サポートされている手動キャリブレーションについては、『PointMax アナログI/Oモジュールユーザーズマニュアル』 (Pub.No. 5034-UM003)を参照
RIUPサポート
あり
電子キーイング
プログラミングソフトウェアを使用した電子キーイング
RTBキー位置(スロット)
2、5、10
サポートされるRTB
5034-RTB18、5034-RTB18S
配線カテゴリ
(1)
2 - 信号ポート
2 - 電源ポート
配線仕様
『PointMax I/Oシステムの仕様テクニカルデータ』 (Pub. No. 5034-TD001)の「脱着式端子台の配線仕様」を参照
インジケータ
緑色/赤色のモジュール・ステータス・インジケータx1
緑色/赤色のSA電源ステータスインジケータx1
黄色/赤色のI/Oステータスインジケータx4
概算寸法(HxWxD)
123.6 x 15.0 x 66.4mm (4.87 x 0.59 x 2.61インチ)
概算重量
47.0g (1.66オンス) – 5034-OF4
49.0g (1.73オンス) – 5034-OF4XT
エンクロージャタイプ
なし(開放型)
北米温度コード
T4
UKEX/ATEX温度コード
T4
IECEx温度コード
T4
(1)この導線カテゴリ情報を使用して、導線の敷設を計画してください。 『配線と接地のガイドライン』(Pub.No. 1770-4.1)を参照してください。 導線の敷設を計画する際には、該当するシステムレベルの設置マニュアルでの説明に従って、以下の導線カテゴリ情報を参考にしてください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal