安全出力モジュールの安全データ

5034-OB8Sおよび5034-OB8SXTデジタル安全パラメータデータ
項目
ポイント動作タイプ
シングルチャネル
デュアルチャネル
全故障率(λ (安全関連))
4.00535E-06
4.09320E-06
安全/故障比(SFF)
99.997%
99.997%
安全側故障率(λ
S
)
2.00268E-06
2.04659E-06
自己診断率(DC)
99.993%
99.994%
検出可能な安全側故障率(λ
SD
)
2.00254E-06
2.04647E-06
検出不可能な安全側故障率(λ
SU
)
1.31748E-10
1.21184E-10
危険側故障率(λ
D
)
2.00268E-06
2.04660E-06
検出可能な危険側故障率(λ
DD
)
2.00254E-06
2.04648E-06
検出不可能な危険側故障率(λ
DU
)
1.31748E-10
1.21184E-10
診断テスト間隔(DTI) (時間)
8
8
ハードウェア・フォルト・トレランス(HFT)
0
1
誤トリップ率(STR)
3.366E-06
3.874E-06
平均故障時間、スプリアス(MTTF-spurious)、(時間)
297048
258134
PFH (単位時間当たりの危険側故障確率) (1/時間)
1.317E-10
1.212E-10
PFD
avg
(作動要求当たりの平均危険側故障確率)、ミッション時間20年
1.154E-05
1.062E-05
安全応答時間(SRT)、(msec)
6
6
平均故障時間(MTTF
D
) = 1/λ
D
平均修理時間(MTTR)は8時間 = DTI
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal