ステータスインジケータを使用したトラブルシューティング

PointMax I/Oモジュールでは、以下のステータスインジケータが使用されます。
  • SA電源インジケータ – このインジケータは、すべてのPointMax I/Oモジュールで同様に動作します。
  • モジュール・ステータス・インジケータ - このインジケータはすべてのPointMax I/Oモジュールで同様に動作します。
  • ポイント・ステータス・インジケータ - このインジケータの動作は、使用しているモジュールタイプによって異なります。

SA電源ステータスインジケータ

SA電源インジケータの解釈 – 安全I/Oモジュール
インジケータの状態
説明
処置
消灯
モジュールが給電されていない。
安全コネクションを確立または維持できない。
以下の操作を行なってください。
  1. システムが給電されていることを確認する。
  2. モジュールが正しく取付けられていることを確認する。
緑色に点灯
モジュールへのSA電力が存在する。
なし
赤色に点灯
  • モジュールへのSA電力が存在しない。
  • SA電圧が有効な範囲内にない。
安全コネクションを確立または維持できない。
以下の操作を行なってください。
  1. 端子台のSA電源が正しく配線されていることを確認する。
  2. 以下をチェックしてください。
    • モジュールに十分な電圧が供給されていることを確認する。
    • 外部電源を使用している場合は、電源がオンになっていることを確認する。
    • SA電圧が正しい範囲内(18~30V)にあることを確認する。

モジュール・ステータス・インジケータ

モジュール・ステータス・インジケータの解釈 – 安全I/Oモジュール
インジケータの状態
説明
処置
消灯
モジュールが給電されていない。
以下の操作を行なってください。
  1. システムが給電されていることを確認する。
  2. モジュールが正しく取付けられていることを確認する。
緑色に点灯
モジュールにコントローラへのコネクションがあり、正常に動作している。
なし
緑色に点滅
以下のいずれかの状態である。
  • モジュールが正常に起動しました。
  • モジュールは正常だが、コネクションがない。
    コネクションがないため、モジュール構成がないか、不完全か、または誤っている可能性がある。
  • コントローラとコネクションが確立されている可能性があるが、最初の時間協調のやり取りが完了していない。
  • 出力モジュールへのコネクションがアイドル状態である。
以下の操作を行なってください。
  • Studio 5000 Logix Designerアプリケーションをトラブルシューティングして、モジュールからコントローラへのコネクションの阻害原因を特定し、問題を解消する。
  • システム内でコントローラがリモート・ラン・モード、またはランモードである必要があることを確認し、コントローラをいずれかのモードに切換える。
赤色に点灯
モジュールに回復不能なフォルトが発生した。
以下の操作を行なってください。
  1. モジュールの電源を切断してから再投入する。
  2. ステータスインジケータが赤色に点灯した状態が続く場合は、モジュールを交換してください。
赤色に点滅
以下のいずれかの状態である。
  • モジュールのファームウェアの更新の実行中である。
  • モジュールのファームウェアの更新を試みたが失敗した。
  • デバイスで修復できないフォルトが発生した。
  • モジュールへのコネクションがタイムアウトした。
以下のいずれかを行なってください。
  • ファームウェアの更新処理を完了させる。
  • 失敗した後にファームウェアの更新を再試行する。
  • Studio 5000 Logix Designerアプリケーションを使用して、モジュールのフォルトの原因を究明する。
    モジュール構成のConnectionおよびModule Infoカテゴリにフォルトのタイプが表示される。
    回復可能なフォルトをクリアするには、以下のいずれかを行なってください。
    • モジュール電源を切断後再投入する。
    • Studio 5000 Logix Designerプロジェクト内で、Module PropertiesダイアログのModule InfoカテゴリからReset Moduleを選択する。
      電源の切断後再投入やモジュールのリセットを行なってもフォルトが解消しない場合は、ロックウェル・オートメーションのテクニカルサポートにご連絡ください。
  • Studio 5000 Logix Designerアプリケーションを使用して、コネクションがタイムアウトしたかどうかを確認する。 Module PropertiesのConnectionビューに、コネクション要求がタイムアウトしたかどうかが表示されます。
    コネクションがタイムアウトしている場合は、その原因を特定して解消する。 例えば、ケーブル障害によってコネクションがタイムアウトすることがある。
赤色/緑色に点滅
このパターンは、安全デバイスのUNIDを構成する必要があることを示している。
なし

ポイント・ステータス・インジケータ - 安全デジタルI/Oモジュール

ポイント・ステータス・インジケータ - 安全I/Oモジュール
インジケータの状態
説明
処置
消灯
以下のいずれか:
  • ポイントがオフになっている。
  • バックプレーン電力がない。
  • ポイントが使用されていない。
以下のいずれかを行なってください。
  • ポイントが正しく構成されていることを確認する。
  • EtherNet/IPアダプタによってバックプレーン電力が供給されていることを確認する。
黄色に点灯
ポイントがオンになっている。
なし
赤色に点滅
モジュールに1つまたは複数の回復可能なフォルトが発生した。
フォルトの原因を特定し、解消する。
赤色に点灯
以下のいずれか:
  • フィールド電源損失の状態が存在する。
  • 内部チャネルフォルトが存在する。
以下のいずれかを行なってください。
  • フィールド電源損失の状態の原因を特定し、解消する。
  • 内部フォルトの原因を特定し、解消する。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal