Test Output Pointsビュー
Test Output Pointsは、Device DefinitionダイアログのConfigured ByパラメータでThis Controllerを選択した場合のみ利用できます。
安全アプリケーションで使用する各ポイントを構成する必要があります。 出力はデフォルトでは無効になっています。
Test Output Pointsビューの例

Test OutputのPtxx Diagnostics
Test OutputのPtxx diagnosticsを表示するには、Test Output PointsビューでDiagnosticsを選択します。
Test OutputのPtxx Diagnosticsの例

ご質問やご意見