診断アセンブリ
- 診断デジタル構成可能8点診断アセンブリA
- インスタンスID = 0x801B (32,795)
- サイズ = 232バイト
診断アセンブリインスタンス – 32,795名前データタイプサイズ(バイト単位)RunModeBOOL1InfoBits_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLCIPSyncValidBOOLCIPSyncTimeoutBOOLInfoBits_Pad5BOOLFieldPowerOffBOOLInfoBits_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1DiagBits_Pad0BOOL2DiagBits_Pad1BOOLDiagBits_Pad2BOOLDiagBits_Pad3BOOLDiagBits_Pad4BOOLDiagBits_Pad5BOOLDiagBits_Pad6BOOLDiagBits_Pad7BOOLDiagBits_Pad8BOOLDiagBits_Pad9BOOLBaseUnsupportedFaultBOOLBaseIDFaultBOOLFlashUpdateRequiredBOOLSelfTestFaultBOOLDiagBits_Pad 14BOOLDiagBits_Pad 15BOOLPadINT4LocalClockOffsetLINT8LocalClockOffsetTimestampLINT8GrandMasterClockID[8]SINT8ChannelMode00SINT1ChannelMode01SINT1ChannelMode02SINT1ChannelMode03SINT1PadINT4Ch00診断デジタル診断チャネル(構成可能)48Ch01診断デジタル診断チャネル(構成可能)48Ch02診断デジタル診断チャネル(構成可能)48Ch03診断デジタル診断チャネル(構成可能)48 - 診断デジタル構成可能8点診断アセンブリB
- インスタンスID = 0x801C (32,796)
- サイズ = 200バイト
診断アセンブリインスタンス – 32,796名前データタイプサイズ(バイト単位)ChannelMode04SINT1ChannelMode05SINT1ChannelMode06SINT1ChannelMode07SINT1PadINT4Ch04「診断デジタル診断チャネル(構成可能)」を参照48Ch05「診断デジタル診断チャネル(構成可能)」を参照48Ch06「診断デジタル診断チャネル(構成可能)」を参照48Ch07「診断デジタル診断チャネル(構成可能)」を参照48
診断カウンタ
I/Oの診断カウンタアセンブリ
- インスタンスID = 0x301 (769)
- サイズ = 16バイト
名前 | データタイプ | サイズ(バイト単位) |
|---|---|---|
RunMode | BOOL | 1 |
InfoBits_Pad1 | BOOL | |
DiagnosticActive | BOOL | |
InfoBits_Pad3 | BOOL | |
InfoBits_Pad4 | BOOL | |
InfoBits_Pad5 | BOOL | |
InfoBits_Pad6 | BOOL | |
InfoBits_Pad7 | BOOL | |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 1 |
CIPConnections | INT | 2 |
CIPLostPackets | DINT | 4 |
CIPTimeouts | DINT | 4 |
CPUUtilization | INT | 2 |
Pad | INT | 2 |
ご質問やご意見