5034-OW4Iおよび5034-OW4IXT 4点リレー出力絶縁型2Aモジュール

5034-OW4Iおよび5034-OW4IXTの配線図
5034-OW4Iおよび5034-OW4IXTのファンクション・ブロック・ダイアグラム
技術仕様 - 5034-OW4I、5034-OW4IXT
項目
5034-OW4I、5034-OW4IXT
リレー定格
(1)
DC5~30Vのときチャネル当たりの抵抗性電流2A
AC120V、50/60Hzのときチャネル当たりの抵抗性電流2A
AC240V、50/60Hzのときチャネル当たりの抵抗性電流2A
オフ時漏れ電流
0mA
ドライ接点、オンボードスナバなし
出力電流定格、最大
DC5~30Vのときチャネル当たりの抵抗性電流2A
AC120V、50/60Hzのときチャネル当たりの抵抗性電流2A
AC240V、50/60Hzのときチャネル当たりの抵抗性電流2A
最大出力遅延時間(バックプレーンからねじまで)
オフからオン
オンからオフ
10msec
初期最大接点抵抗
30mΩ
1点当たりのプログラムモードの出力状態
最後の状態を保持
オン
オフ(デフォルト)
1点当たりのフォルトモードの出力状態
最後の状態を保持
オン
オフ(デフォルト)
1点当たりのフォルトモードの持続時間
1sec
2sec
5sec
10sec
Forever (デフォルト)
1点当たりのフォルトモード後の出力最終状態
オン
オフ(デフォルト)
1点当たりのオン時最小電流
DC100mVのとき100µA
最大切換え周波数
1回動作/3sec (定格負荷のとき0.3Hz)
予想接点寿命(電気的)
2A、AC240V (抵抗):最小1x10
5
動作サイクル(20回/分のとき)
2A、DC30V (抵抗):最小1x10
5
動作サイクル(20回/分のとき)
予想接点寿命(機械的)
最小2x10
7
動作サイクル(180回/分)
パイロット負荷定格
AC5~240V、50/60Hz、チャネル当たりC300のパイロット負荷
DC5~125V、チャネル当たりR150のパイロット負荷
(1)サージサプレッサ - 外部誘導負荷全体にサージサプレッサを接続すると、モジュールの寿命が延びます。詳細は、『配線と接地のガイドライン』(Pub. No. 1770-4.1)を参照してください。
一般的な仕様 - 5034-OW4I、5034-OW4IXT
項目
5034-OW4I、5034-OW4IXT
出力数
4つのフォームA (通常開)
出力電圧範囲
DC5~30V
AC5~240V
SA電源電圧(公称)
DC24V
SA電源電圧範囲
DC10~30V
SA電源電流(公称)
100mA
SA電源電流(最大)
200mA
SA電源電流(負荷なし)
3.0mA
SA逆極性保護
あり
最大消費電力
(1)
0.74W
最大熱放散
(1)
2.52BTU/hr
絶縁電圧
250V (連続)、基本絶縁タイプ、システムからSA
250V (連続)、強化絶縁タイプ、システムからチャネル
250V (連続)、強化絶縁タイプ、SAからチャネル
250V (連続)、強化絶縁タイプ、チャネルからチャネル
RIUPサポート
あり
電子キーイング
プログラミングソフトウェアを使用した電子キーイング
RTBキー位置(スロット)
7、12、15
サポートされるRTB
5034-RTB18、5034-RTB18S
配線カテゴリ
(2)
2 - 信号ポート
2 - 電源ポート
配線仕様
『PointMax I/Oシステムの仕様テクニカルデータ』(Pub. No. 5034-TD001)の「脱着式端子台の配線仕様」を参照
インジケータ
緑色/赤色のモジュール・ステータス・インジケータx1
緑色/赤色のSA電源ステータスインジケータx1
黄色のI/Oステータスインジケータx4
概算寸法(HxWxD)
123.6 x 15.0 x 66.4mm (4.87 x 0.59 x 2.61インチ)
概算重量
53.0g (1.87オンス) – 5034-OW4I
55.0g (1.94オンス) – 5034-OW4IXT
エンクロージャタイプ
なし(開放型)
北米温度コード
T4
UKEX/ATEX温度コード
T4
IECEx温度コード
T4
(1)値は60°C (140°F)で測定したものです。 消費電力は温度によって変わります。
(2)この導線カテゴリ情報を使用して、導線の敷設を計画してください。 『配線と接地のガイドライン』(Pub. No. 1770-4.1)を参照してください。 導線の敷設を計画する際には、該当するシステムレベルの設置マニュアルでの説明に従って、以下の導線カテゴリ情報を参考にしてください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal