5034-OB8および5034-OB8XT 8点デジタル出力モジュール
5034-OB8および5034-OB8XTの配線図

5034-OB8および5034-OB8XTの配線図 – COMピンの個々の負荷リターン配線

5034-OB8および5034-OB8XTの配線図 – COMピンのスター接続負荷リターン配線

重要:
スター接続負荷リターン配線には、COMピン16と17のみを使用してください。
5034-OB8および5034-OB8XTのファンクション・ブロック・ダイアグラム

項目 | 5034-OB8、5034-OB8XT |
---|---|
オン時電圧範囲 | DC10~30V |
オン時最大電圧降下 | DC0.25V |
1点当たりのオン時最小電流 | 1mA |
オフ時最大電圧 オフ時開配線検出無効 | DC5V、最小負荷1mA |
オフ時最大電圧 オフ時開配線検出有効 | DC5V、最小負荷5mA |
1点当たりのオフ時最大漏れ電流 オフ時開配線検出無効 | 0.05mA |
1点当たりのオフ時最大漏れ電流 (1) オフ時開配線検出有効 | 0.5mA |
1点当たりの最大出力電流定格 | 0.5A |
モジュール当たりの最大出力電流定格 | 4A |
1点当たりの最大サージ電流 | 10msecで1.5A、3secごとに繰返し可能 |
高速誘導負荷遮断 | あり |
最大許容誘導負荷 | 1.2H |
遮断時の誘導負荷の出力クランプ電圧 | SA電圧 - 44V SA電圧が24Vのとき標準-20V |
最大出力遅延時間(バックプレーンからねじまで) オフからオン オンからオフ | 0.5Aのとき120µsec |
パルス幅(最小) | 200µsec |
オープン負荷検出診断 | あり、構成可能(デフォルトはオフ) |
出力短絡/過負荷検出 | あり |
出力短絡/過負荷保護 | あり |
パイロット負荷定格 | 1.5A突入電流、0.5A定格電流、DC-14 |
1点当たりのプログラムモードの出力状態 | 最後の状態を保持 オン オフ(デフォルト) |
1点当たりのフォルトモードの出力状態 | 最後の状態を保持 オン オフ(デフォルト) |
1点当たりのフォルトモードの持続時間 | 1sec 2sec 5sec 10sec Forever (デフォルト) |
1点当たりのフォルトモード後の出力最終状態 | オン オフ(デフォルト) |
スケジュールされた出力 | サポート、±100µsec精度 |
(1)推奨される負荷レジスタ -
ソリッドステート出力からの漏れ電流の影響を制限するため、負荷に並行して負荷レジスタを接続できます。
DC24Vで動作する場合は、トランジスタ動作に5.6kΩ、0.5Wレジスタを使用します。 |
項目 | 5034-OB8、5034-OB8XT |
---|---|
出力数 | 8チャネル(それぞれ8チャネルの1つのグループ)、ソース |
電圧カテゴリ | DC24Vソース |
出力電圧(公称) | DC24V |
出力電圧範囲 | DC10~30V |
SA電源電圧(公称) | DC24V |
SA電源電圧範囲 | DC10~30V |
SA電源電流(公称) | 4.1A |
SA電源電流(最大) | 4.2A |
SA電源電流(負荷なし) | 12mA |
SA逆極性保護 | あり |
最大消費電力 (1) | 0.91W |
最大熱放散 (1) | 3.11BTU/hr |
絶縁電圧 | 250V (連続)、基本絶縁タイプ、システムからフィールド SA電源と出力間の絶縁なし 個々の出力間の絶縁なし |
RIUPサポート | あり |
CIP Sync | あり、スレーブ専用通常クロック |
電子キーイング | プログラミングソフトウェアを使用した電子キーイング |
RTBキー位置(スロット) | 1、5、11 |
サポートされるRTB | 5034-RTB18、5034-RTB18S |
配線カテゴリ (2) | 2 - 信号ポート 2 - 電源ポート |
配線仕様 | 『PointMax I/Oシステムの仕様テクニカルデータ』(Pub. No. 5034-TD001)の「脱着式端子台の配線仕様」を参照 |
インジケータ | 緑色/赤色のモジュール・ステータス・インジケータx1 緑色/赤色のSA電源ステータスインジケータx1 黄色/赤色のI/Oステータスインジケータx8 |
概算寸法(HxWxD) | 123.6 x 15.0 x 66.4mm (4.87 x 0.59 x 2.61インチ) |
概算重量 | 43.0g (1.52オンス) – 5034-OB8 45.0g (1.59オンス) – 5034-OB8XT |
エンクロージャタイプ | なし(開放型) |
北米温度コード | T4 |
UKEX/ATEX温度コード | T4 |
IECEx温度コード | T4 |
(1)値は60°C (140°F)で測定したものです。 消費電力は温度によって変わります。 (2)この導線カテゴリ情報を使用して、導線の敷設を計画してください。 『配線と接地のガイドライン』(Pub. No.
1770-4.1)を参照してください。
導線の敷設を計画する際には、該当するシステムレベルの設置マニュアルでの説明に従って、以下の導線カテゴリ情報を参考にしてください。 |
ご質問やご意見