Countersビュー

Countersは、Device DefinitionダイアログでCountersパラメータの値を選択している場合にのみ使用できます。
Countersには、各カウンタで使用可能な構成オプションが表示されます。 Input Filter Timeの選択に応じて、Input Filter TimeのOff → OnおよびOn → Offの時間が変化します。 Rollover at Presetを有効にすることもできます。 カウンタのプリセット値を変更するには、コントローラタグで
O.Counterxx.Preset
を使用します。
Countersビューの例
重要:
カウンタの合計数は、使用可能な点数から減算されます。 例えば、5034-IB8モジュールで4つのカウンタを使用するよう構成する場合、最初の4つの端子は点数としては使用できません。
この場合、モジュールで使用可能な点数は4となります。 つまり、ポイント4~7になります。

Ptxx Diagnostics

Ptxx Diagnosticsを表示するには、CountersビューでDiagnosticsを選択します。
Ptxx Diagnosticsの例
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal