5034-IB8および5034-IB8XT 8点デジタル入力モジュール

5034-IB8および5034-IB8XTの配線図
COM/V+コネクションを追加するには、5034-RTB24Sを使用するか、5034-MBPTMまたは5034-MBPTMXTをモジュールの横に取付けます。
5034-IB8および5034-IB8XTのファンクション・ブロック・ダイアグラム
技術仕様 - 5034-IB8、5034-IB8XT
項目
5034-IB8、5034-IB8XT
オン時電圧範囲
DC10~30V
オン時最小電流
2mA
オン時公称電流
2.4mA
オン時最大電流
2.8mA
オフ時最大電圧
DC5V
オフ時最大電流
1.5mA
最小入力インピーダンス
DC10Vのとき3.57kΩ
入力インピーダンス(公称)
DC24Vのとき10kΩ
最大入力インピーダンス
DC30Vのとき15kΩ
最大入力遅延時間(ねじからバックプレーンまで)
オフからオン
オンからオフ
150µsec
最小入力パルス幅
オフからオン
オンからオフ
125µsec
入力フィルタ時間
オフからオン
オンからオフ
0µsec、100µsec、200µsec、500µsec、1msec (デフォルト)、
2msec、5msec、10msec、20msec、50msec
シンプルカウンタ、カウンタ周波数
0…f
max
= 4000Hz
4 (標準入力として4点)
0~3点のみ
入力のタイムスタンプ(イベントのシーケンス)
あり、±100µsec精度
イベント
サポートされていない
一般的な仕様 - 5034-IB8、5034-IB8XT
項目
5034-IB8、5034-IB8XT
入力数
8チャネル(それぞれ8チャネルの1つのグループ)、シンク
電圧カテゴリ
DC12/24Vシンク
入力電圧(公称)
DC24V
入力電圧範囲
DC10~30V
SA電源電圧(公称)
DC24V
SA電源電圧範囲
DC10~30V
SA電源電流(公称)
250mA
SA電源電流(最大)
0.3A
SA電源電流(負荷なし)
10mA
SA逆極性保護
あり
SSV電圧範囲
SA電源に従う
SSV最大電流
0.2A
SSV短絡保護
あり
最大消費電力
(1)
1.15W
最大熱放散
(1)
3.92BTU/hr
絶縁電圧
250V (連続)、基本絶縁タイプ、システムからフィールド
SA電源と入力間の絶縁なし
個々の入力間の絶縁なし
RIUPサポート
あり
CIP Sync
あり、スレーブ専用通常クロック
電子キーイング
プログラミングソフトウェアを使用した電子キーイング
RTBキー位置(スロット)
1、4、8
サポートされるRTB
5034-RTB18、5034-RTB18S、5034-RTB24S
配線カテゴリ
(2)
2 - 信号ポート
2 - 電源ポート
配線仕様
『PointMax I/Oシステムの仕様テクニカルデータ』(Pub. No. 5034-TD001)の「脱着式端子台の配線仕様」を参照
インジケータ
緑色/赤色のモジュール・ステータス・インジケータx1
緑色/赤色のSA電源ステータスインジケータx1
黄色のI/Oステータスインジケータx8
概算寸法(HxWxD)
123.6 x 15.0 x 66.4mm (4.87 x 0.59 x 2.61インチ)
概算重量
43.0g (1.52オンス) – 5034-IB8
46.0g (1.62オンス) – 5034-IB8XT
エンクロージャタイプ
なし(開放型)
北米温度コード
T4
UKEX/ATEX温度コード
T4
IECEx温度コード
T4
(1)値は60°C (140°F)で測定したものです。 消費電力は温度によって変わります。
(2)この導線カテゴリ情報を使用して、導線の敷設を計画してください。 『配線と接地のガイドライン』(Pub. No. 1770-4.1)を参照してください。 導線の敷設を計画する際には、該当するシステムレベルの設置マニュアルでの説明に従って、以下の導線カテゴリ情報を参考にしてください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal