Countersビュー
Countersは、Device DefinitionダイアログでCountersパラメータの値を選択している場合にのみ使用できます。
Countersには、各カウンタで使用可能な構成オプションが表示されます。 Input Filter Timeの選択に応じて、Input Filter TimeのOff → OnおよびOn → Offの時間が変化します。 Rollover at Presetを有効にすることもできます。 カウンタのプリセット値を変更するには、コントローラタグで
O.Counterxx.Preset
を使用します。Countersビューの例

重要:
カウンタの合計数は、使用可能な点数から減算されます。 例えば、5034-IB16モジュールで8つのカウンタを使用するよう構成する場合、最初の8つの端子はポイントとしては使用できません。
この場合、モジュールで使用可能な点数は8となります。 つまり、ポイント8~15になります。
Ptxx Diagnostics
Ptxx Diagnosticsを表示するには、CountersビューでDiagnosticsを選択します。
Ptxx Diagnosticsの例

ご質問やご意見