診断チャネル
診断アセンブリインスタンスの一部として、このデータタイプが取得されます。
診断デジタル診断チャネル(入力)
- サイズ = 24バイト
名前 | データタイプ | サイズ(バイト単位) |
---|---|---|
DataBits_Pad0 | BOOL | 2 |
Fault | BOOL | |
Uncertain | BOOL | |
DataBits_Pad3 | BOOL | |
DataBits_Pad4 | BOOL | |
DataBits_Pad5 | BOOL | |
FieldPowerOff | BOOL | |
DataBits_Pad7 | BOOL | |
DataBits_Pad8 | BOOL | |
DataBits_Pad9 | BOOL | |
DataBits_Pad10 | BOOL | |
DataBits_Pad11 | BOOL | |
DataBits_Pad12 | BOOL | |
DataBits_Pad13 | BOOL | |
DataBits_Pad14 | BOOL | |
DataBits_Pad15 | BOOL | |
DiagBits_Pad0~DiagBits_Pad15 | INT | 2 |
Pad | DINT | 4 |
FieldPowerOnTimestamp | LINT | 8 |
FieldPowerOffTimestamp | LINT | 8 |
ご質問やご意見