検索
PointMax I/Oモジュールの詳細
5034-ECR-QTY5エンドキャップ
追加のエンドキャップを注文する際は、このカタログ番号を使用してください。 エンドキャップを取付けて、アダプタまたはDINレールの最後の取付けベース上の露出した相互接続部分を保護します。エンドキャップは、5個入りパックで販売されています。
5034-ECRの図
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal