5034-RTB24S脱着式端子台
5034-RTB24Sの図

項目 | 5034-RTB24S |
---|---|
定格電圧 | AC240V |
最大電流 | 10A |
配線仕様 | 『PointMax I/Oシステムの仕様テクニカルデータ』(Pub. No. 5034-TD001)の「脱着式端子台の配線仕様」を参照 |
概算寸法(HxWxD) | 93.8 x 14.7 x 31.3mm (3.69 x 0.58 x 1.23インチ) |
概算重量 | 20g (0.70オンス) |
エンクロージャタイプ | なし(開放型) |
北米温度コード | T4 |
UKEX/ATEX温度コード | T4 |
IECEx温度コード | T4 |
ご質問やご意見