5034-RTB18および5034-RTB18S脱着式端子台

5034-RTB18および5034-RTB18Sの図
一般的な仕様 - 5034-RTB18、5034-RTB18S
項目
5034-RTB18、5034-RTB18S
定格電圧
AC240V
最大電流
10A
配線仕様
『PointMax I/Oシステムの仕様テクニカルデータ』(Pub. No. 5034-TD001)の「脱着式端子台の配線仕様」を参照
概算寸法(HxWxD)
93.8 x 14.7 x 31.3mm (3.69 x 0.58 x 1.23インチ)
概算重量
28g (0.99オンス) – 5034-RTB18
18g (0.63オンス) – 5034-RTB18S
エンクロージャタイプ
なし(開放型)
北米温度コード
T4
UKEX/ATEX温度コード
T4
IECEx温度コード
T4
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal