FactoryTalk Optix Studio と FactoryTalk Optix Studio Pro の比較
この機能セットは、
FactoryTalk® Optix™
Studio と FactoryTalk® Optix™
Studio Pro で異なります。このリストを使用して、システムに最適な
FactoryTalk® Optix™
Studio のバージョンを判断してください。
機能 | FactoryTalk® Optix™ Studio | FactoryTalk® Optix™ Studio Pro |
|---|---|---|
コンピュータに FactoryTalk® Optix™ Studio をインストールします。 | ||
コンピュータ上に FactoryTalk® Optix™ アプリケーションを構築します。 | ||
FactoryTalk® Optix™ アプリケーションをコンピュータ、またはローカルドライブにローカルに保存します。 | ||
コンピュータから FactoryTalk® Optix™ アプリケーションをデプロイします。 | ||
FactoryTalk® Optix™ アプリケーションを Web ベースの FactoryTalk® Optix™ Studio 環境を使用してビルドする。 | ||
リモートリポジトリに FactoryTalk® Optix™ アプリケーションを保存し、バージョン制御で変更を追跡する。 | ||
FactoryTalk® Optix™ ライブラリをリモートリポジトリに保存し、バージョン制御で変更を追跡する。 | ||
バージョン制御を使用して、複数のユーザーが同じ FactoryTalk® Optix™ アプリケーションで同時に作業できます。 | ||
クラウドからローカル デバイスに FactoryTalk® Optix™ アプリケーションをデプロイする。この機能には FactoryTalk Remote Access が必要です。 | ||
クラウドからローカルデバイスに接続してモニターします。この機能には FactoryTalk Remote Access が必要です。 | ||
カスタマーテクニカルサポート |
ご質問やご意見