ネットワーク ポートの構成
ファイアウォールとポートを構成して、通信が成功するようにします。ユーザー設定可能なポートのデフォルト値と、
FactoryTalk Metrics data object
がインバウンド接続とアウトバウンド接続に使用するポートの包括的なリストを確認してください。
ヒント:
ポート 80 と 443 は、OptixPanels や組み込み型エッジ演算モジュール (Embedded Edge Compute Module, EECM) などのデバイス用にすでに構成されている可能性があります。
FactoryTalk Optix モジュール
- [WebPresentationEngine]
- プロトコル: このポートは設定可能です。[プロトコル] が空白の場合、ポートにはプロトコル構成が反映されます。
- HTTP に設定した場合: 80/TCP
- HTTPS に設定した場合: 443/TCP
- [ApplicationUpdateServer]
- 固定ポート: 49100/TCP
- 通信ドライバ
- RA EtherNet/IP ドライバ
- ポート: 44818/TCP
- Modbus
- ポート: 502/TCP
- Melsec FX3U: PLCのTCPポートを構成します。
- デフォルトポート: 1034/TCP
- Melsec Q: PLCのTCPポートを構成します。
- デフォルトポート: 1/TCP
- Omron Ethernet/IP
- ポート: 44818/TCP
- Omron FINS
- ポート: 9600/TCP
- S7 TCP
- ポート: 102/TCP
- S7 TIA
- ポート: 102/TCP
- TwinCAT
- ポート: 851/TCP
- CODESYS
- ポート: 1217/TCP
- DataStores
- SQL/SQL Express
- ポート: 1433
- MySQL
- ポート: 3306
- InfluxDB: InfluxDB サーバーに依存します。
- ユーザー認証
- LDAP: ドメインサーバーアドレスで構成可能
- デフォルトポートは 389 です。
- AD: このポートは設定可能です。[AD] が空白の場合、ポートにはプロトコル構成が反映されます。
- デフォルトポートは 39 です。
- OAuth 2.0
- ポート 80/TCP アウトバウンド
- OPC UA
- サーバー: ユーザーによる構成が可能
- デフォルトポート: 59100/TCP
- クライアント
- ポートは、送信元サーバーの構成によって異なります。
- FTRA サービス
- ポート: 5000/TCP、14273/TCP、および 5936/TCP
- FT ハブ
- FactoryTalk Optix はクライアントとして動作し、すべての接続でランダムなポートを使用します。
TemplateLibrary の外部モジュール
- MQTT (PushAgent および MQTTLogic):サーバーの構成に応じて、次のポートを構成します。
- 標準: 1883/TCP
- 安全: 8883/TCP
- メール (AlarmsWithEmailNotification):サーバーの構成に応じて、次のポートを構成します。
- SMTP
- 57/TCP、25/TCP、または 465/TCP
ご質問やご意見