MQTT

FactoryTalk® Optix
は、Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) バージョン 5.0 に準拠しており、クライアントは公開者/サブスクライバー機能をサポートしています。
詳細については、「MQTT バージョン 5.0 (oasis-open.org)」を参照してください。
MQTT は、マシン間および IoT 通信のために公開-購読モデルを使用する軽量なネットワークプロトコルです。低帯域幅、高遅延、または不安定なネットワークでの効率的なデータ交換をサポートします。メッセージをトピックに基づいてルーティングするため、中央のブローカーに依存しています。
これらのコンポーネントを使用して、アプリケーションロジックを開発します:
  • MQTT ブローカー
  • MQTT クライアント
  • MQTT 公開者
  • MQTT サブスクライバー
証明書とキーを管理します。「クライアント証明書なしで TLS を構成する」を参照してください。

デフォルトペイロード構造

2 つの数値タグと 1 つの文字列タグを持つフォルダーの FactoryTalk Optix MQTT ペイロードの構造:
{ "Timestamp": "2024-01-16T14:31:31.5096725+01:00", "Records": [ { "TagName": "ModbusTag1", "Value": 2 }, { "TagName": "ModbusTag2", "Value": 41 }, { "TagName": "ModbusTag3", "Value": “12” }, ] }
デフォルトのペイロード構造は固定されています。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal