OMRON EtherNet/IP ドライバ
OMRON EtherNet/IP ドライバを使用する場合は、これらのガイドラインに従ってください。
サポートされているコントローラ
ドライバは、これらのコントローラ ファミリをサポートする場合があります:
- OMRON® NJ シリーズ
- OMRON® NX シリーズ
- OMRON® NU シリーズ
重要:
このドライバは、NJ301-1100 ファームウェア リビジョン 1.09 および NJ101-9000 ファームウェア リビジョン 1.50 でテストされています。
コントローラ タグのインポート
オフライン モードでは、
TXT
ファイルからのみタグをインポートできます。
重要:
タグをインポートする前に:
- Sysmac® Studio で、[ネットワーク公開]を[公開のみ]に設定します。
- Sysmac® Studio から、タグをTXTファイルにエクスポートします。
詳しくは、製品資料を参照してください。
データタイプ
ドライバは、これらのデータタイプをサポートしています:
コントローラ データタイプ | FactoryTalk Optix データタイプ | 長さ | メモ |
|---|---|---|---|
BOOL | BOOL | 1 ビット | |
BYTE | BYTE | 1 バイト | |
WORD | UINT16 | 2 バイト | |
DWORD | UINT32 | 4 バイト | |
LWORD | UINT64 | 8 バイト | |
SINT | SBYTE | 1 バイト | |
INT | INT16 | 2 バイト | |
DINT | INT32 | 2 バイト | |
USINT | BYTE | 1 バイト | |
UINT | UINT16 | 2 バイト | |
UDINT | UINT32 | 4 バイト | |
LINT | INT64 | 4 バイト | |
ULINT | UINT64 | 8 バイト | |
REAL | FLOAT | 4 バイト | |
LREAL | DOUBLE | 8 バイト | |
TIME | DURATION | 4 バイト | |
DATE | DATE TIME | 2 バイト | これらのデータタイプを [日時] オブジェクトと共に使用すると、日時データを設定および表示できます。 |
TIME_OF_DAY(TOD) | UTC TIME | 4 バイト | |
DATE_AND_TIME(DT) | DATE TIME | 8 バイト | |
STRING(256) | STRING-MAX256 | 256 バイト | |
ARRAY 1 dimensional | Type [dimension] | ||
ARRAY 2 dimensional | Type [1st dimension, 2nd dimension] | ||
ARRAY 3 dimensional | Type [1st dimension ,2nd dimension, 3rd dimension] |
omron ethernet/ip
omron ethernet/ip driver
ご質問やご意見