アプリケーションをロードする
アプリケーションロードウィジェットを使用して、USB ドライブから FactoryTalk Optix アプリケーションをデバイスにロードします。
- デバイスで、アプリケーションロードウィジェットの画面を開きます。
- [アプリケーション パスを入力します]で、USB ドライブからロードする FactoryTalk Optix アプリケーションに移動するか、[参照]を選択してアプリケーションを閲覧します。
- アプリケーションのエクスポート時にパスワードを作成した場合は、[パスワード]にパスワードを入力します。
- リモート デバイス上の既存のアプリケーション ファイルを保持するか置き換えるかを指定します。
- 新しい FactoryTalk Optix アプリケーションをダウンロードする場合は、[更新してアプリケーションファイルを削除する]を選択して、データ ログなどの FactoryTalk Optix アプリケーション ファイルを置き換えます。
- わずかな変更や追加のみを行った同じ FactoryTalk Optix アプリケーションをダウンロードする場合に、データログなどの既存の FacatoryTalk Optix アプリケーション ファイルを保持する場合は、[更新してアプリケーションファイルを削除する]をオフにします。
#####は、FactoryTalk Optix アプリケーションのロード時に発生するエラーまたは診断メッセージを表示します。 - [ロード]を選択します。
ご質問やご意見