検索
FactoryTalk Optix ヘルプ
マルチステート画像
入力値に基づいて複数の画像状態を持つことができるオブジェクト。各画像の状態は、異なる画像を参照し、特定の不透明度を持つ場合があります。入力値がどの画像状態とも対応しない場合は、デフォルト値 (最初に定義された状態) が使用されます。
例
状態 0: 100% 不透明度
状態 1: 50% 不透明度
状態 3: 25% 不透明度
図面
multistate
multistate image
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal